ZHCUC96A July 2024 – September 2024
所有关键 I/O 和电源 GND 功能都由该接头提供。此接头可以用在测试设备的接口上,也可以用短线缆连接到带有 CAN 控制器的现有客户应用板。
| 引脚 | 连接 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | VCC | 收发器的引脚 3,VCC |
3 | VIO | 支持具有 VIO 或 VRXD 引脚的器件的电平转换功能 |
5 | P5 | 收发器的通用引脚 5,各种功能取决于收发器,例如:VREF、SPLIT、VRXD、VIO、LBK、EN、AB、SHDN、FAULT 和无连接 (NC) |
7 | P8 | 收发器的通用引脚 8,通常用于模式控制,例如:RS、SW、S、STB 和无连接 (NC) |
9 | RXD | 收发器的引脚 4,RXD(接收数据) |
11 | TXD | 收发器的引脚 1,TXD(发送数据) |
2 | GND | 收发器的引脚 2,GND。 |
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 |
该接头使每个信号对(TXD/GND 和 RXD/GND)都独立接地。如果该 EVM 与实验室设备一同使用,则通过简单的 2 引脚接头连接器将单独的线缆连接到这些主要点。如果该板连接到基于处理器的系统,则通过 12 引脚接头线缆将带有所有电源和信号的单根线缆连接到此端口。