ZHCUC96A July 2024 – September 2024
通用 8 引脚 CAN EVM 组装了一个可通过跳线在 CANH 和 CANL 之间选择的 120Ω 电阻器,以及包括分裂电容器的120Ω 分裂终端(两个串联的 60Ω 电阻器)。使用仅分裂终端时,EVM 用作总线的端接端。对于计算总线总负载的电气测量,并联使用分裂终端和 120Ω 电阻器,为参数测量提供标准 60Ω 负载。表 2-3 总结了如何使用这些端接选项。
| 终端配置 | 120Ω 电阻器 | 分裂终端 电阻器 |
分裂终端电容器 | |
|---|---|---|---|---|
| J6 | R10 | R14 | C3 | |
| 60Ω 负载 - 电气参数 | 短接 | 60Ω | 60Ω | 已组装 |
| 分裂终端(共模稳定) | 开路 | |||
EVM 还具有适合各种保护方案的封装,以提高对极端系统级 EMC 要求的稳健性。表 2-4 总结了这些选项。
| 配置 | 封装参考 | 用例 | 组装和说明 |
|---|---|---|---|
| 串联电阻器或共模扼流圈 | R8/R12 或 L1(通用封装结构) | CAN 收发器直接连接总线 | R8 和 R12 阻值为 0Ω(默认设置) |
| 串联电阻保护,CAN 接收器连接至总线 | 必要时,R8 和 R12 组装 MELF 电阻器,以适应恶劣的 EMC 环境 | ||
| 共模扼流圈(总线滤波器) | 必要时,为 L1 组装共模扼流圈,以过滤恶劣 EMC 环境中的噪声 | ||
| 总线滤波电容器瞬态保护 | C2/C4 | 总线滤波器 | 必要时,过滤恶劣 EMC 环境中的噪声。将滤波电容器与 L1 共模扼流圈结合使用。 |
| D1 | 瞬态和 ESD 保护 | 用于增加对系统级瞬态的额外保护和 ESD 保护 D1 使用 ESD2CAN24-Q1 填充 |