ZHCUC96A July   2024  – September 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1.     跳线信息
    2. 2.1 EVM 设置和操作
      1. 2.1.1 概述和基本操作设置
        1. 2.1.1.1  VCC 电源(J3、P2 或 TP10)
        2. 2.1.1.2  I/O 电源 VIO 或 VRXD(J3、J8、P1 或 TP9)
        3. 2.1.1.3  主电源和 I/O 接头 (J3)
        4. 2.1.1.4  TXD 输入(J3 或 TP5)
        5. 2.1.1.5  RXD 输出(J3 或 TP6)
        6. 2.1.1.6  通用引脚 8(J2、J3 或 TP3)
        7. 2.1.1.7  引脚 8 - J2 配置(3 向跳线)
        8. 2.1.1.8  TP3 配置
        9. 2.1.1.9  通用引脚 5(J1、J3 或 TP1)
        10. 2.1.1.10 引脚 5 - J1 配置(4 向跳线)
        11. 2.1.1.11 TP1 配置
        12. 2.1.1.12 J8 配置
        13. 2.1.1.13 SIC 网络配置(J4 和 J5)
      2. 2.1.2 使用 CAN 总线负载、终端和保护配置
      3. 2.1.3 使用客户可安装的 I/O 选项进行限流、上拉/下拉和噪声过滤
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  9. 5修订历史记录

规格

TI 提供广泛的高速 (HS) CAN、CAN FD 和 CAN SIC 收发器产品系列。这些产品包括仅 5V VCC、仅 3.3V VCC,以及具有 I/O 电平转换的 5V VCC CAN 收发器。这些 CAN 收发器系列包括将多种不同功能组合在一起的产品,例如支持和不支持唤醒的低功耗待机模式、静音模式、回环和诊断模式。

TI 的 CAN EVM 有助于设计人员评估多种 TI CAN 收发器在正常和 SIC 网络中的运行和性能。CAN EVM 还提供总线终端、总线滤波以及保护概念。针对 TI 8 引脚 CAN 收发器系列产品,用户可通过跳线设置、简单焊接作业以及替换标准元件来轻松对 CAN EVM 进行所需配置。针对电镀隔离 CAN 收发器系列产品,提供了一个单独的 EVM。