ZHCUC96A July 2024 – September 2024
对于具有 I/O 电平转换的器件,用于 I/O 或 RXD 引脚的第二电源引脚位于收发器器件的引脚 5 上。测试这些器件之一需要第二电源。如果通过 J8 将 VCC 和 VIO 并联在一起,或通过 J3、P1 香蕉插孔或 TP8 连接单独的电源,则可以向该引脚供电。如果 EVM 用于这些器件之一,则在 C10 上安装一个本地缓冲和去耦电容器。