ZHCUC96A July 2024 – September 2024
表 2-1 列出了 EVM 的跳线连接。
| 连接 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| J1A、J1B、J1C | 4 路 跳线 | 通用引脚 5 的功能用途。使用选项包括:
|
| J2A、 J2B | 3 向跳线 | 用于模式选择或极性配置。使用选项包括:
|
| J3 | 12 引脚插头 | 连接所有的关键数字 I/O、电源和 GND,从而通过测试设备或连接一个处理器 EVM 从外部驱动 CAN 收发器 |
| J4 | 2 引脚跳线 | 将 SIC 网络连接至 CANH。必须与 J5 结合使用 |
| J5 | 2 引脚插头 | 将 SIC 网络连接至 CANL。必须与 J4 结合使用 |
J6 | 2 引脚跳线 | 将 120Ω CAN 终端 R13 连接到总线。与已经安装的 120Ω 电阻器(串联的 R10 和 R14)一起,这将模拟 60Ω 的真正 CAN 总线阻抗(两个并联的 120Ω 终端电阻器)。 并联 J6 时,R13 会接入总线,而不放置分流器时,总线会断开,只有 R10 和 R14 用于进行端接。 |
J7 | 4 引脚插头 | CAN 总线连接 (CANH,CANL) 和 GND |
| J8 | 2 引脚跳线 | VIO 和 VCC 电源连接。提供将 VCC 和 VIO 短接在一起的功能。 |
J9 | DSUB9 连接器 | 提供连接 CANH、CANL 和 GND 的可选方式,全部通过标准 DB9 CAN 引脚排列而不是通过常规接头进行连接。 |
W1 | 接地线夹 | 提供与 GND 的额外连接 |
| TP1 | 测试点 | 器件通用引脚 5 测试点 |
| TP2 | CANH(总线)测试点 | |
| TP3 | 器件通用引脚 8 测试点 | |
| TP4 | CANL(总线)测试点 | |
| TP5 | TXD,器件引脚 1 测试点 | |
| TP6 | RXD,器件引脚 4 测试点 | |
| TP7、 TP8、TP11、TP12 | GND 测试点 | |
| TP9 | VIO 测试点 | |
| TP10 | VCC 测试点 |