ZHCUC96A July 2024 – September 2024
如果 EVM 用作 CAN 节点,通用 8 引脚 CAN EVM 在 PCB 上提供了用于安装各种滤波和保护选项的空间,以使 EVM 满足 CAN 网络拓扑要求。
当配置有串联电阻器时,每个数字输入或输出引脚都有允许串联限流电阻器(默认填充为 0Ω)、上拉或下拉电阻器(取决于引脚用途)和接地电容器的封装结构,以允许使用 RC 滤波器。表 2-5 列出了 EVM 的每个数字输入和输出引脚的这些特性。根据应用需求,替换或组装 RC 组件。
| 器件引脚 | 跳线 | 串联 R | 上拉和下拉 | 接地电容 | 说明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 说明 | 类型 | 上拉 | 下拉 | ||||
| 1 | TXD | 输入 | 不适用 | 不适用 | R16 | R15 PU/ R18 PD | C5 | |
4 | RXD | 输出 | 不适用 | 不适用 | R21 | R20 PU/ R22 PD | C9 | |
| 5 | NC | 无连接 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| SHDN、AB、EN 和 LBK | 输入 | R1/R2 (J1) | R4/R5 (J1) | 不适用 | 不适用 | C1 | ||
| FAULT | 输出 | R1/R2(J1) | R4/R5 (J1) | 不适用 | 不适用 | C1 | ||
| VREF 和 SPLIT | 输出 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | C1/C3 | 分裂终端:J1 将输出路由至分裂终端中心点电容器 C3。用于不使用分裂终端的系统的 EMC:C1 至 GND。 | |
| VIO 和 VRXD | 电源输入 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | R2 PU/R4 PD | C1/C10/C18 | 必要时,使用 J3、J8、P1 和 TP9 来提供电源输入。 | |
| 8 | SW、RS、S、STB | 输入 | R6/R7 (J2) | R9/R11 (J2) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 用户可安装的 R9 下拉至 GND (J2),与带有 RS 引脚的器件上的斜率模式一起使用。 |
| NC | 无连接 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||