ZHCUC84 August 2024
MCF8315 是一款 4.5V 至 35V、4A 峰值集成式三相栅极驱动器 IC,具有无代码无传感器磁场定向控制 (FOC),适用于电机驱动应用。MCF8315 提供了三个经准确修整和温度补偿的半桥 MOSFET、栅极驱动器、电荷泵、电流检测放大器、用于外部负载的线性稳压器和可调降压稳压器。I2C 接口允许配置各种器件设置并通过外部控制器读取故障诊断信息。
内部无传感器 FOC 算法可通过非易失性 EEPROM 中的寄存器设置实现高度可配置,范围从电机启动行为到闭环运行,可支持器件在配置完毕后独立运行。该器件可通过 PWM 输入、模拟电压、可变频率方波或 I2C 命令接收速度命令。MCF8315 集成了多种保护特性,可出现故障事件时保护该器件、电机和系统。
|
器件型号 |
换向类型 |
|---|---|
|
MCF8315C1VRRYR |
FOC |