ZHCUC84 August   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 快速入门指南
    2. 2.2 硬件设置
    3. 2.3 硬件连接概述 – MCF8315RRYEVM
    4. 2.4 连接详细信息
    5. 2.5 MSP430FR2355 微控制器
    6. 2.6 LED 指示灯
    7. 2.7 用户可配置设置
  9. 3软件
    1. 3.1 固件和 GUI 应用
    2. 3.2 下载并运行 Motor Studio
    3. 3.3 下载 Code Composer Studio 并导入 GUI 固件代码
    4. 3.4 使用 eZ-FET 对板载 MSP430FR2355 进行编程
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
      1. 4.1.1 主电源和 π 型滤波器
      2. 4.1.2 连接器和接口
      3. 4.1.3 USB 转 UART
      4. 4.1.4 MCU 编程和调试
      5. 4.1.5 MSP430FR2355 MCU
      6. 4.1.6 MCF8315 三相无传感器 FOC 集成驱动器
      7. 4.1.7 降压稳压器
      8. 4.1.8 状态 LED
      9. 4.1.9 开关和速度输入
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

用户可配置设置

MCF8315RRYEVM 整个评估板上包含各种用户可选的跳线、开关和电阻器,用于配置设置。表 2-2 总结了所有这些可配置设置。

表 2-2 MCF8315RRYEVM 上用户可选设置的说明(默认情况以粗体表示)
位号 设置名称 说明 层 位置 功能
L1/L2/R14 降压稳压器模式 用户组装 L1、L2 或 R14 以选择降压稳压器的开关元件 顶层 L1 = 47uH 电感器 电感器模式
底层 L2 = 22μH 电感器模式
底层 R14 = 22Ω 电阻器模式
J5 3V3_SEL 为 MCU 电源选择 3.3V 顶层 J5 = 3V3EXT 外部
J5 = 3V3COM 来自 FTDI (30mA)
J3 5V_SEL 为 FTDI 电源选择 5V 顶层 J3 = 5V_EXT 外部
J3 = 5V_USB 来自 USB 电源 (500mA)
J1 SPEED_SEL 选择 SPEED 输入源 顶层 J1 = EXT 外部 EXT_SPEED 测试点
J1 = POT 来自电位计 R4
J1 = PWM

MSP430 的板载 PWM

J6 MSP 到 MCx 分流跳桥 插入跳线时,将来自 MCU 和用户开关的信号连接到 MCx8315 顶层 DRVOFF_SW DRVOFF
DIR_SW DIR
BRAKE_SW BRAKE
SPEED_IN SPEED
MSP_SOMI/SCL

SCL

MSP_SIMO/SDA SDA

MSP_CLK

NC

MSP_STE

NC

MSP_A3

DACOUT

MSP_A2

NC

MSP_A1

NC

MSP_ALARM

ALARM

MSP_nFAULT

nFAULT

MSP_FGOUT

FGOUT

NC

VBK

AGND

PGND

S1

BRAKE 打开所有低侧 MOSFET 顶层 左侧 启用制动
右侧 禁用制动
S2 DIR 控制电机方向 顶层 左侧 ABC

右侧

ACB
S3 DRVOFF 禁用栅极驱动器 顶层 左侧 禁用 MCF8315 FET
右侧 启用 MCF8315 FET