ZHCUC84 August 2024
图 2-3 概述了 MCF8315RRYEVM 必须进行哪些连接才能使三相无传感器无刷直流电机旋转。
将 4.5V 至 35V 电源或电池连接到连接器 J7 上的 VBAT 或 VM 和 PGND 端子。在 VBAT 和 PGND 端子上实现了反极性保护和 π 型滤波器。若要绕过反极性保护和 π 型滤波器,请将电源连接到电路板上的 VM 端子或 VM 测试点和 PGND。
将 BLDC 电机的三相连接到螺钉端子连接器 J8 的 A、B 和 C 端子。
图 2-3 从电机到 MCF8315RRYEVM 的连接图 2-4 展示了 Micro-USB 电缆插入 MCF8315RRYEVM 中以提供评估模块和 GUI 之间的通信。USB 数据和 USB 的 5V 电源由 FTDI 芯片转换为 UART 数据和 3.3V 电源,用于为 MSP430FR2355 微控制器供电。USB 电源在 5V 电压下电流被限制在 500mA,FTDI 芯片在 3.3V 电压下电流被限制在 30mA。如果用户希望为这些电源轨提供更多电流,则可以使用 5V_SEL 跳线 J3 和 3V3_SEL 跳线 J5 连接外部电源轨。
图 2-4 Micro-USB 连接器和 USB 转 UART 接口