ZHCUC84 August 2024
MCF8315RRYEVM 具有 6 个状态 LED,可提供电源的状态和评估模块的各项功能。默认情况下,VM LED 和 3.3V 降压 LED 会在电路板通电且程序已刷入微控制器时亮起。表 2-1 显示 LED 说明,上电过程中点亮的 LED 以粗体显示,图 2-6 显示 LED 的位置。
| 位号 | 名称 | 颜色 | 说明 |
|---|---|---|---|
|
D1 |
降压稳压器 |
绿色 |
内部降压稳压器是电压输出 |
|
D2 |
nFAULT |
红色 |
当 MCF8315 发生故障时亮起 |
|
D3 |
ALARM |
红色 |
当 MCF8315 满足报警条件时亮起 |
|
D4 |
VM |
绿色 |
电机电源供应给电路板 |
|
D6 |
MSP_LED1 |
红色 |
用于 UART 或调试 |
|
D7 |
MSP_LED2 |
绿色 |
用于 UART 或调试 |
图 2-6 MCF8315RRYEVM LED 位置