ZHCUC84 August   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 快速入门指南
    2. 2.2 硬件设置
    3. 2.3 硬件连接概述 – MCF8315RRYEVM
    4. 2.4 连接详细信息
    5. 2.5 MSP430FR2355 微控制器
    6. 2.6 LED 指示灯
    7. 2.7 用户可配置设置
  9. 3软件
    1. 3.1 固件和 GUI 应用
    2. 3.2 下载并运行 Motor Studio
    3. 3.3 下载 Code Composer Studio 并导入 GUI 固件代码
    4. 3.4 使用 eZ-FET 对板载 MSP430FR2355 进行编程
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
      1. 4.1.1 主电源和 π 型滤波器
      2. 4.1.2 连接器和接口
      3. 4.1.3 USB 转 UART
      4. 4.1.4 MCU 编程和调试
      5. 4.1.5 MSP430FR2355 MCU
      6. 4.1.6 MCF8315 三相无传感器 FOC 集成驱动器
      7. 4.1.7 降压稳压器
      8. 4.1.8 状态 LED
      9. 4.1.9 开关和速度输入
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

物料清单 (BOM)

表 4-1 物料清单

位号

数量

说明

封装参考

器件型号

制造商

C1

1

1µF

电容器,陶瓷,1µF,16V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

0603

EMK107B7105KAHT

Taiyo Yuden

C2

1

10µF

电容器,陶瓷,10uF,100V,+/-20%,X7R,2220

2220

22201C106MAT2A

AVX

C3

1

0.1µF

电容器,陶瓷,0.1μF,100V,+/-10%,X7R,0603

0603

GRM188R72A104KA35D

MuRata

C4

1

1µF

电容器,陶瓷,1µF,6.3V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

0603

C0603C105K9RACAUTO

Kemet

C5

1

2.2μF

电容器,陶瓷,2.2µF,6.3V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

0603

GCM188R70J225KE22D

MuRata

C6

1

0.047uF

电容,陶瓷,0.047uF,100V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805

0805

CGA4J2X7R2A473K125AA

TDK

C7

1

22µF

电容,陶瓷,22uF,10V,+/-10%,X7R,1206

1206

GRM31CR71A226KE15L

MuRata

C8、C9、C11

3

0.1µF

电容器,陶瓷,0.1μF,10V,+/-10%,X7R,0603

0603

0603ZC104KAT2A

AVX

C10

1

4.7µF

电容器,陶瓷,4.7uF,10V,+/-20%,X7R,0603

0603

GRM188Z71A475ME15D

MuRata

C12

1

1000pF

电容,陶瓷,1000pF,16V,+/-10%,X7R,0603

0603

885012206034

Wurth Elektronik

C13

1

1µF

电容,陶瓷,1μF,50V,+/-10%,X7R,0805

0805

885012207103

Wurth Elektronik

C14

1

330uF

电容,铝制,330uF,63V,+/- 20%,AEC-Q200 2 级,TH

D12.5xL20mm

ELXZ630ELL331MK20S

Chemi-Con

C15、C22

2

1µF

电容,陶瓷,1μF,100V,+/-10%,X7R,1206

1206

CL31B105KCHNNNE

Samsung

C16、C21

2

0.1µF

电容,陶瓷,0.1uF,100V,+/-10%,X7S,AEC-Q200 1 级,0603

0603

CGA3E3X7S2A104K080AB

TDK

C17、C20

2

0.01uF

电容,陶瓷,0.01uF,100V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

0603

CGA3E2X7R2A103K080AA

TDK

C18、C19

2

1000pF

电容,陶瓷,1000pF,100V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

0603

CGA3E2X7R2A102K080AA

TDK

D1、D4

2

绿色

LED,绿色,SMD

LED_0805

LTST-C170KGKT

Lite-On

D2、D3

2

红色

LED,红色,SMD

红色 0805 LED

LTST-C170KRKT

Lite-On

D5

1

40V

二极管,肖特基,40V,0.75A,AEC-Q101,SOD-323

SOD-323

BAT165E6327HTSA1

Infineon Technologies

D6

1

红色

LED,红色,SMD

红色 LED,1.6mm x 0.8mm x 0.8mm

LTST-C190KRKT

Lite-On

D7

1

绿色

LED,绿色,SMD

1.6mm x 0.8mm x 0.8mm

LTST-C190KGKT

Lite-On

D8

1

90V

二极管,开关,90V,0.1A,SOD-523F

SOD-523F

CDSU101A

Comchip Technology

FID1、FID2、FID3

3

基准标记。没有需要购买或安装的元件。

不适用

不适用

不适用

H1、H2、H3、H4

4

机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头

螺钉

NY PMS 440 0025 PH

B&F Fastener Supply

H5、H6、H7、H8

4

六角螺柱,0.5"L #4-40 尼龙

螺柱

1902C

Keystone

J1

1

接头,100mil,3x2,镀金,TH

3x2 接头

TSW-103-07-G-D

Samtec

J2

1

插座,USB 2.0,Micro B,5 位,R/A,SMT

插座,USB 2.0,Micro B,5 位,0.65mm 间距,R/A,SMT

1051640001

Molex

J3、J5

2

接头,100mil,3x1,镀金,TH

PBC03SAAN

PBC03SAAN

Sullins Connector Solutions

J4

1

接头,100mil,4x1,镀金,TH

4x1 接头

TSW-104-07-G-S

Samtec

J6

1

接头,100mil,16x2,镀金,TH

16x2 接头

TSW-116-07-G-D

Samtec

J7、J8

2

端子块,5.08mm,3x1,黄铜,TH

3x1 5.08mm 端子块

ED120/3DS

On-Shore Technology

L3

1

电感器,铁氧体磁珠,铁氧体,3A,120Ω,AEC-Q200 1 级,SMD

0603

BLM18SG121TZ1D

MuRata

L4

1

1uH

1µH 屏蔽线电感器,19A,16.8mΩ 最大非标准值

SMD2

HCM1A1104V2-1R0-R

Eaton

LBL1

1

PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸

THT-14-423-10

Brady

Q1

1

80V

晶体管,NPN,80V,1.5A,AEC-Q101,SOT-23

SOT-23

FMMT620TA

Diodes Inc.

Q2

1

N 沟道 40V 8A (Ta) 15W (Tc) 表面贴装 DFN2020MD-6

SOT1220

BUK9D23-40EX

Nexperia

R1、R2、R3、R6、R7、R8

6

10k

薄膜电阻,0603,10kΩ,0.1%,1/10W,±10ppm/°C,模制 SMD,穿孔载体,T/R

0603

ERA-3ARB103V

Panasonic

R4

1

25kΩ

微调电位计,25kΩ,0.5W,TH

9.53mm x 8.89mm

3352T-1-253LF

Bourns

R5、R12、R13

3

0

电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

ERJ-3GEY0R00V

Panasonic

R9、R10、R11

3

5.1k

电阻,5.1k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW06035K10JNEA

Vishay-Dale

R14

1

22

电阻,22,5%,1.5W,AEC-Q200 0 级,2512

2512

CRCW251222R0JNEGHP

Vishay-Dale

R15、R16

2

1.00k

电阻,1.00k,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-071KL

Yageo

R17、R20、R21

3

470

电阻,470,5%,0.1W,0603

0603

RC0603JR-07470RL

Yageo

R18

1

4.70k

电阻,4.70k,0.1%,0.1W,0603

0603

RT0603BRD074K7L

Yageo America

R19

1

47k

电阻,47k,5%,0.1W,0603

0603

RC0603JR-0747KL

Yageo

R22、R23

2

10k

电阻,10k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW060310K0JNEA

Vishay-Dale

R24

1

0

电阻,0,5%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206

1206

RCA12060000ZSEA

Vishay-Dale

S1、S2、S3

3

开关,切换,SPDT 0.4VA 28V

6.8mm x 23.1mm x 8.8mm

B12AP

NKK 交换机

S4

1

开关,触控式,SPST,12V,SMD

SMD,6mm x 3.9mm

434121025816

Wurth Elektronik

SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6、SH-J7、SH-J8、SH-J9、SH-J10、SH-J11、SH-J12、SH-J13、SH-J14、SH-J15、SH-J16、SH-J17、SH-J18、SH-J19

19

1x2

分流器,100mil,镀金,黑色

分流器

SNT-100-BK-G

Samtec

TP1、TP2、TP3、TP4、TP10、TP11、TP12、TP13

8

测试点,微型,白色,TH

白色微型测试点

5002

Keystone

TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、TP14、TP15、TP16、TP17、TP18、TP19、TP20

12

测试点,微型,红色,TH

红色微型测试点

5000

Keystone

TP21、TP22

2

测试点,紧凑,红色,TH

红色紧凑型测试点

5005

Keystone

TP23、TP28、TP29、TP30、TP31

5

测试点,微型,黑色,TH

黑色微型测试点

5001

Keystone

TP24、TP25、TP26、TP27

4

1mm 非绝缘短路插头,10.16mm 间距,TH

短路插头,10.16mm 间距,TH

D3082-05

Harwin

U1

1

无传感器磁场定向控制 (FOC) 集成式 FET BLDC 驱动器,WQFN32

WQFN32

MCF8315C1VRRYR

德州仪器 (TI)

U2

1

UART 接口 IC USB 全速至串行 UART IC,包含振荡器和 EEPROM,SSOP-28

SSOP28

FT232RNL-REEL

FTDI

U3

1

适用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列,DRY0006A (USON-6)

DRY0006A

TPD4E004DRYR

德州仪器 (TI)

U4

1

CPU16 MSP430 FRAM 微控制器 IC,16 位 24MHz 32KB (32K x 8) FRAM 48-LQFP (7x7)

LQFP48

MSP430FR2355TPTR

德州仪器 (TI)

Y1

1

谐振器,4MHz,39pF,AEC-Q200 1 级,SMD

4.5mm x 1.2mm x 2mm

CSTCR4M00G55B-R0

MuRata

L1

0

47uH

电感器,屏蔽,铁粉,47uH,0.39A,2.3Ω,AEC-Q200 1 级,SMD

SMD,2 引线,主体 3mm x 3mm

78438335470

Wurth Elektronik

L2

0

22uH

电感器,屏蔽,铁粉,22uH,0.6A,1.04Ω,AEC-Q200 1 级,SMD

SMD,2 引线,主体 3mm x 3mm

78438335220

Wurth Elektronik