ZHCUC77 August 2024
图 2-5 展示了用于电流输入的模拟前端不同于用于电压输入的模拟前端。
图 2-5 电流输入的模拟前端来自分流传感器的正极和负极引线连接到接头 J14 的引脚 1 和 2(对于 A 相)。电流模拟前端包括电磁干扰滤波器磁珠占用区(FB5 和 FB6)、两级 RC 低通滤波器(R74、R81、C30、C34)以及 R34、R35 和用作抗混叠滤波器的 C38。
方程式 2 展示了如何针对给定最大电流和分流电阻值计算馈入电流 ADC 通道的差分电压范围。

假设分流电阻值为 150μΩ,当施加仪表的最大额定电流 (100A) 时,电流 ADC 的输入信号的电压摆幅为 ±21,21mV。当使用 GAIN = 32 时,这个相对较低的电压完全处于所需的 ±37.5mV 的满标量程内。另请参阅 AMC131M03 具有集成直流/直流转换器的 3 通道、64kSPS、同步采样、24 位增强型隔离式 Δ-Σ ADC 数据表中的满标量程 表。