ZHCUC77 August 2024
M0+ MCU 和两个独立 ADC 通过将 3.3V 外部电源连接到 J8 而由外部电源供电,而且,通过 J8 可访问 GND 和 VDD_3V3 引脚。用于与 PC GUI 通信的 UART 端口可通过隔离式 9 引脚 RS232 连接器 RS1 或非隔离式 J4 访问。通过 J7 接头可以访问校准所需的 ACT 和 REACT 脉冲输出。
请注意,J4 未进行隔离,因此以市电运行时,请勿在此处使用测量设备(尤其是在系统以线路为基准时)。如果设备通过电池供电且不连接市电,或者交流市电处于隔离状态,则适用此情况(除非此设计的电路板的外部某一隔离器用来在接头位置连接)。
在高电流下,端子块可能会变热。此外请注意,相电压会馈送到电路板,因此请采取适当的预防措施。
表面高温!接触会导致烫伤。请勿触摸。操作时请采取适当的预防措施。
高压!将电路板连接到带电的导线时可能会发生电击。电路板应由专业人员小心处理。为安全起见,强烈建议使用具有过压或过流保护功能的隔离式测试设备。