ZHCUC77 August   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
    2. 1.2 终端设备
    3. 1.3 电表
    4. 1.4 电能质量监测仪,电能质量分析仪
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 使用 TMAG5273 线性 3D 霍尔效应传感器进行磁篡改检测
      2. 2.2.2 独立 ADC 的模拟输入
      3. 2.2.3 电压测量模拟前端
      4. 2.2.4 用于电流测量的模拟前端
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 AMC131M03
      2. 2.3.2 ADS131M02
      3. 2.3.3 MSPM0G1106
      4. 2.3.4 TMAG5273
      5. 2.3.5 ISO6731
      6. 2.3.6 TRS3232E
      7. 2.3.7 TPS709
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1  软件要求
      2. 3.1.2  用于 PC GUI 通信的 UART
      3. 3.1.3  直接存储器存取 (DMA)
      4. 3.1.4  ADC 设置
      5. 3.1.5  前台进程
      6. 3.1.6  公式
        1. 3.1.6.1 标准计量参数
        2. 3.1.6.2 电能质量公式
      7. 3.1.7  后台进程
      8. 3.1.8  软件函数 per_sample_dsp()
      9. 3.1.9  电压和电流信号
      10. 3.1.10 纯波形样本
      11. 3.1.11 频率测量和周期跟踪
      12. 3.1.12 LED 脉冲生成
      13. 3.1.13 相位补偿
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 电源选项和跳线设置
      2. 3.2.2 电表计量精度测试
      3. 3.2.3 查看计量读数和校准
        1. 3.2.3.1 从 PC 校准和查看结果
      4. 3.2.4 MSPM0+ MCU 的校准和闪存设置
      5. 3.2.5 增益校准
      6. 3.2.6 电压和电流增益校准
      7. 3.2.7 有源功率增益校准
      8. 3.2.8 偏移校准
      9. 3.2.9 相位校准
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 能量计量精度结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
      4. 4.1.4 布局图
      5. 4.1.5 Altium 工程
      6. 4.1.6 Gerber 文件
      7. 4.1.7 装配图
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5关于作者

电压测量模拟前端

全球许多地区市电的标称电压为 100V 至 240V,因此需要按比例降低电压,才能被 ADC 检测。图 2-4 展示了用于此电压调节 J2 的模拟前端,其中施加的电压用于 A 相至中性线(单相、两线制或 1P2W)或 A 相至 B 相(分相、两线制或 2P2W)。

TIDA-010944 电压输入的模拟前端图 2-4 电压输入的模拟前端

电压输入的模拟前端有一个分压器网络(R28、R29、R30 和 R31)和一个 RC 低通滤波器(R32、R33、C54、C29)以及 C53。

在较低电流下,如果不执行功率偏移校准,则电压-电流串扰对有功电能精度的影响要远大于对电压精度的影响。为了更大限度地提高在较低电流下的精度,在本设计中,电压通道并未使用整个 ADC 范围。即使在该设计中对电压通道使用减小的 ADC 范围,仍可为测量电压提供足够的精度。方程式 1 显示了在给定的市电电压和选定的分压器电阻值下,如何计算馈入 ADC 电压通道的差分电压范围。

方程式 1. V A D C _ S w i n g ,   V o l t a g e = ± V R M S × 2 R 32 R 28 +   R 29 +   R 30 +   R 31

根据此公式和方程式 1 中选定的电阻值,对于 120V 市电电压(在线及中性线间测得),ADC 电压通道输入信号的电压摆幅为 ±128.56mV (90.90mVRMS)。

对于 230V 市电电压(在线及中性线间测得),前端电路的 230V 输入会产生 ±246.42mV (174.24mVRMS) 的电压摆幅。±128.56mV 和 ±246.42mV 电压范围均完全处于 –1.3V 至 +2.7V 范围内,可通过 ADS131M02 进行检测。