ZHCUC77 August 2024
TIDA-010944 设计的俯视图(突出显示元件) 所示为 TIDA-010944 图片,所有功能都位于 PCB 的顶层;PCB 的底层没有任何组件。
图 3-9 TIDA-010944 设计的俯视图(突出显示元件)A 相电压施加到 J2,而端子块 J1 和 J14 用于分别连接 B 相和 A 相的分流器。
端子块 J2 有两个位置:位置 1 连接至 A 相电压,位置 2 连接至中性线(具有 1P2W 的单相星形)或 B 相电压(具有 2 个间隔 180° 的线电压或 2P2W 的分相Δ 型)。