ZHCUC77 August 2024
本节将讨论测试软件的功能,并介绍了如何实现多个计量参数计算。用于测试 TIDA-010944 的计量软件在最新的 MSPM0 SDK 2.01.00.03 版或更高版本中作为中间件示例提供。
中间件包含硬件抽象层,这可实现独立式 ADC 与 Arm Cortex-M0+ MCU 之间的通信,以及用于计算电能测量值的计量库。Microsoft Windows PC GUI 软件用于显示 TIDA-010944 参考设计中的计量参数,可在 MSPM0-SDK 中找到,请参阅 /tools 目录下的 C:\ti\mspm0_sdk_2_01_00_03\tools\metrology_gui。
如果优化设置为 2,则 TIDA-010944 中间件代码示例的资源利用率为: