ZHCUC77 August 2024
| 特性 | 说明 |
|---|---|
| 相位数 | 1 或 2(通过分流器测量每个相电流),通过电阻分压器测量单个电压 |
| 精度等级 | 0.2 S 级 |
| 动态范围 | 1:10000(针对 1:1000 或 100mA - 100A 测试精度) |
| 电流传感器 | 分流器 |
| 测试电流范围 | 0.1A–100A |
| 测试电压范围 | 10V–270V |
| ADS131M02 和 AMC131M03 CLKIN 频率 | 8,192,000Hz (可通过更改 XTAL Y1 进行修改) |
| ADS131M02 和 AMC131M03 Δ-Σ 调制时钟频率 | 4,096,000Hz (= CLKIN / 2) |
| SPI 时钟 | 19,968MHz (G1106) |
| 过采样率 (OSR) | 1024 |
| 数字滤波器输出采样率 | 4000 个样本/秒(默认) (可根据寄存器设置进行调节) |
| 相位补偿实现 | 软件 |
| 相位补偿分辨率 | 0.0176°(50Hz 时)或 0.0211°(60Hz 时) |
| 选用的 CPU 时钟频率 | 79.87MHz |
| 系统标称频率 | 50Hz 或 60Hz |
| 测量的参数 |
|
| 被测参数的更新速率 | 约等于 1 秒 |
| 通信选项 | 具有 UART 的 PC GUI(隔离式 RS -232 连接器或 J4 接头上的非隔离式) |
| 使用的 LED | 2 个 LED:有功电能和无功电能 |
| 电路板电源 | 3.3V 和 GND |