ZHCUC71 July 2024
表 2-1 展示了 DAC81416-08EVM 的跳线定义。
| 位号 | 名称 | 位置 |
|---|---|---|
| J6 | VDD=USB5V | 短接 1-2 - VDD 连接到 USB 5V(默认)。 开路 - 为 VDD 使用外部电源时,将此跳线保持开路。 |
| J7 | VIO SEL | 短接 1-2 - VIO 连接到板载 3.3V(默认)。 短接 2-3 - VIO 连接到板载 1.8V。 开路 - 为 VIO 使用外部电源时,将此跳线保持开路。 |
| J8 | VSS=GND | 短接 1-2 – VSS 接地(默认)。 开路 - 为 VSS 使用外部电源时,将此跳线保持开路。 |
| J13 | 切换选择 | 短接 1-2 - TOGGLE2 连接到切换输入 SMA。 短接 3-4 - TOGGLE1 连接到切换输入 SMA。 短接 5-6 - TOGGLE0 连接到切换输入 SMA。 |
| J18 | FTDI 使能 | 短接 1-2 - 将 FT4232 控制器连接到 DAC81416(默认)。 开路 - 断开 FT4232 与 DAC81416 的连接。如果使用外部通信,则为开路。 |