ZHCUC71
July 2024
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
硬件设置
2.1.1
硬件工作原理
2.1.2
跳线定义
2.1.3
连接器定义
2.1.4
测试点
2.2
硬件概述
2.2.1
静电放电警告
2.2.2
连接 FT4232 数字控制器
3
软件
3.1
软件设置
3.1.1
软件安装
3.2
软件概述
3.2.1
启动软件
3.2.2
软件功能
3.2.2.1
底层配置页面
3.2.2.2
顶层配置页面
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单
5
其他信息
5.1
商标
6
相关文档
特性
用于评估
DAC81416
的可配置电路
通过 USB 提供板载 VDD (5V) 和 VIO(3.3V 或 1.8V)支持
板载 FT4232 使用
DAC81416-08EVM
GUI 可轻松写入 DAC
提供外部 SPI 连接