ZHCUC71 July 2024 DAC61408 , DAC61416 , DAC71408 , DAC71416 , DAC81408 , DAC81416
通过在 Windows® 开始 菜单中搜索 DAC81416-08EVM 来启动 DAC81416-08EVM 软件。
图 3-3 显示了启动后的 GUI。
如果 FT4232 控制器在软件启动时未连接到 PC,则 GUI 默认为 demo 模式。图 3-4 展示了该 GUI 的左下角,此处显示了硬件连接状态:DEMO MODE 或 CONNECTED。将 FT4232 控制器正确连接到 PC 后,取消选中右上角的 Demo Mode 复选框,以便连接到 EVM。