ZHCUC71 July 2024 DAC61408 , DAC61416 , DAC71408 , DAC71416 , DAC81408 , DAC81416
DAC81416-08EVM 使用 EVM 随附的 USB 电缆通过板载 FT4232 数字控制器连接到计算机。该评估板具有适用于所有通信线路、DAC 输出和电源的连接器和测试点。图 2-1 展示了 DAC81416-08EVM 的方框图。
USB 连接为 EVM 提供 5V 的电源。稳压器从 USB 5V 电源生成 3.3V 和 1.8V 电压。这些 3.3V 和 1.8V 电源用于为 FT4232 控制器供电。
DAC81416 VDD 电源可以使用板载 5V 电源,具体取决于 J6 设置。默认情况下,VDD 电源连接到板载 5V 电源。或者,VDD 可由香蕉插孔 J2 从外部供电。在将外部电源连接到 VDD 之前,请移除 J6 上的跳线连接器。
DAC81416 VIO 电源可以使用板载 3.3V 或 1.8V 电源,具体取决于跳线 J7 设置。默认情况下,VIO 电源连接到板载 3.3V 电源。或者,VIO 可由香蕉插孔 J5 从外部供电。在将外部电源连接到 VIO 之前,请移除 J7 上的跳线连接器。
DAC81416 VCC 电源用于配置 DAC 缓冲器正输出范围。使用香蕉插孔 J3 从外部为 VCC 供电。
DAC81416 VSS 电源用于配置 DAC 缓冲器负输出范围。使用香蕉插孔 J4 从外部为 VSS 供电。如果器件仅在正输出范围内使用,则可以使用跳线 J8 将 VSS 电源接地。在将外部电源连接到 VSS 之前,请移除 J8 上的跳线连接器。