ZHCUC71 July   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件设置
      1. 2.1.1 硬件工作原理
      2. 2.1.2 跳线定义
      3. 2.1.3 连接器定义
      4. 2.1.4 测试点
    2. 2.2 硬件概述
      1. 2.2.1 静电放电警告
      2. 2.2.2 连接 FT4232 数字控制器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
      1. 3.1.1 软件安装
    2. 3.2 软件概述
      1. 3.2.1 启动软件
      2. 3.2.2 软件功能
        1. 3.2.2.1 底层配置页面
        2. 3.2.2.2 顶层配置页面
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档

物料清单

表 4-1 列出了 DAC81416-08EVM 物料清单 (BOM)。

表 4-1 DAC81416-08EVM 物料清单
位号数量值说明封装参考器件型号制造商
C1、C2、C3、C4 4 1µF 1µF ±10% 50V 陶瓷电容器 X7R 0603(公制 1608) 0603 GMC10X7R105K50NT Cal-Chip Electronics
C5、C6、C7、C8、C9、C10、C46、C47、C49、C51、C52、C53、C54 13 0.1µF 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 0402 GCM155R71H104KE02D MuRata
C19 1 10pF 电容,陶瓷,10pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 0603 C0603C100J5GACTU Kemet
C44 1 0.15µF 电容,陶瓷,0.15µF,50V,+/-10%,X5R,0603 0603 C1608X5R1H154K080AB TDK
C45 1 330pF 电容,陶瓷,330pF,100V,+/-10%,X7R,0402 0402 HMK105B7331KV-F Taiyo Yuden
C48、C55、C56、C57 4 4.7µF 电容,陶瓷,4.7µF,16V,+/-10%,X7R,0603 0603 GRM188Z71C475KE21D MuRata
C50 1 0.47µF 电容,陶瓷,0.47µF,25V,+/-10%,X7R,0603 0603 GRM188R71E474KA12D MuRata
C58、C59 2 18pF 电容,陶瓷,18pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0805 0805 CC0805JRNP09BN180 Yageo America
D1 1 红色超高亮 LED,红色超高亮,SMD LED,1.6mm x 0.6mm x 0.8mm SML-LX0603SRW-TR Lumex
D2、D3、D4 3 适用于 USB Type-C 和 Thunderbolt 3 的单通道 ESD 保护二极管,DPY0002A (X1SON-2) DPY0002A TPD1E01B04DPYR 德州仪器 (TI)
H1、H2、H3、H4 4 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 螺钉 NY PMS 440 0025 PH B&F Fastener Supply
H5、H6、H7、H8 4 六角螺柱,0.5"L #4-40 尼龙 螺柱 1902C Keystone
J1 1 标准香蕉插孔,绝缘,10A,黑色 571-0100 571-0100 DEM Manufacturing
J2、J3、J4、J5 4 标准香蕉插孔,绝缘,10A,红色 571-0500 571-0500 DEM Manufacturing
J6、J8、J18 3 接头,100mil,2x1,镀金,TH 2x1 接头 TSW-102-07-G-S Samtec
J7 1 接头,100mil,3x1,镀金,TH 3x1 接头 TSW-103-07-G-S Samtec
J9 1 接头,100mil,8x2,镀金,TH 8x2 接头 TSW-108-07-G-D Samtec
J10 1 接头,100mil,16x2,镀金,TH 16x2 接头 TSW-116-07-G-D Samtec
J13 1 接头,100mil,3x2,镀金,TH 3x2 接头 TSW-103-07-G-D Samtec
J17 1 插座,USB 2.0,Micro-USB Type B,R/A,SMT USB-micro B USB 2.0,0.65mm,5 Pos,R/A,SMT 10118194-0001LF FCI
L1 1 600Ω 铁氧体磁珠,600Ω(在 100MHz 时),1A,0603 0603 782633601 Wurth Elektronik
LBL1 1 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸 THT-14-423-10 Brady
R1、R21、R26、R29、R32、R39、R48、R49、R50 9 10.0kΩ 电阻,10kΩ,1%,0.1W,0402 0402 ERJ-2RKF1002X Panasonic
R2 1 200Ω 200Ω ±0.1% 0.5W,1/2W 片式电阻器 0603(公制 1608)薄膜 0603 RA73F1J200RBTD TE Connectivity
R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9、R10、R11、R12、R13、R14、R15、R16、R17、R18、R19、R20、R22、R23、R24、R25、R27、R28、R30、R31、R33、R34、R35、R36、R37、R38、R45、R47 34 0Ω 电阻,0Ω,5%,0.063W,0402 0402 RC0402JR-070RL Yageo America
R40 1 12.0kΩ 电阻,12.0kΩ,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-0712KL Yageo
R41 1 47.0kΩ 电阻,47.0kΩ,1%,0.1W,0603 0603 RC0603FR-0747KL Yageo
R42、R43 2 10Ω 电阻,10Ω,1%,0.063W,0402 0402 RK73H1ETTP10R0F KOA Speer
R44 1 330Ω 电阻,330Ω,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 ERJ-2RKF3300X Panasonic
R46 1 1.00MΩ 电阻,1.00MΩ,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 0603 CRCW06031M00FKEA Vishay-Dale
SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5 5 1x2 分流器,100mil,镀金,黑色 分流器 SNT-100-BK-G Samtec
TP1、TP2、TP3、TP4、TP13、TP14 6 测试点,通用,红色,TH 红色通用测试点 5010 Keystone Electronics
TP7、TP8 2 测试点,紧凑型,白色,TH 白色紧凑型测试点 5007 Keystone Electronics
TP9、TP10、TP11、TP12 4 测试点,通用,黑色,TH 黑色通用测试点 5011 Keystone Electronics
U1 1 采用 RHA0040H (VQFN-40) 封装、具有精密内部基准的 16 通道、16 位高压输出 DAC RHA0040H DAC81416RHA 德州仪器 (TI)
U2 1 Future Technology Devices International Ltd FT4232H 四路高速 USB 转通用 UART/MPSSE IC,VQFN-56 VQFN-56 FT4232H-56Q-TRAY FTDI
U3、U4 2 具有施密特触发输入和三态输出的 4 位定向电压电平转换器,WQFN14 WQFN14 TXU0304BQA 德州仪器 (TI)
U5 1 单路输出高 PSRR LDO,250mA,固定 3.3V 输出,2.7V 至 6.5V 输入,具有低 IQ,采用 5 引脚 SOT (DDC) 封装,-40℃ 至 105℃,绿色环保(RoHS,无锑/溴) DDC0005A TPS73433TDDCRQ1 德州仪器 (TI)
U6 1 具有低输入电压要求的单路输出 LDO,150mA,固定 1.8V 输出,1.8 至 5.5V 输入,具有低 IQ,采用 5 引脚 SOT-23 (DBV) 封装,-40°C 至 125°C,绿色环保(RoHS,无锑/溴) DBV0005A TPS72118DBVR 德州仪器 (TI)
Y1 1 晶振,12MHz,18pF,SMD ABM3 ABM3-12.000MHZ-B2-T Abracon Corporation