ZHCUC71 July   2024 DAC61408 , DAC61416 , DAC71408 , DAC71416 , DAC81408 , DAC81416

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件设置
      1. 2.1.1 硬件工作原理
      2. 2.1.2 跳线定义
      3. 2.1.3 连接器定义
      4. 2.1.4 测试点
    2. 2.2 硬件概述
      1. 2.2.1 静电放电警告
      2. 2.2.2 连接 FT4232 数字控制器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
      1. 3.1.1 软件安装
    2. 3.2 软件概述
      1. 3.2.1 启动软件
      2. 3.2.2 软件功能
        1. 3.2.2.1 底层配置页面
        2. 3.2.2.2 顶层配置页面
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档

器件信息

DAC81416、DAC71416 和 DAC61416 是具有 16 位、14 位和 12 位分辨率的引脚兼容系列 16 通道、缓冲、高压输出数模转换器 (DAC)。DAC81416 包括一个低漂移 2.5V 内部基准,可在大多数应用中免除使用外部精密基准。这些器件具有单调性,并能提供 ±1 LSB INL 的高线性度。

用户可选择的输出配置可实现满量程双极输出电压 ±20V、±10V、±5V 或±2.5V,以及满量程单极输出电压 40V、20V、10V 或 5V。每个 DAC 通道的满量程输出范围是独立可编程的。集成的 DAC 输出缓冲器可实现高达 25mA 的灌电流或拉电流,从而减少了对额外的运算放大器的需求。每个通道对都可进行相应配置,从而提供经过失调校准的差分输出。通过三个专用 A-B 切换引脚,可以生成最多具有三种频率的抖动信号。

DAC81416 包含的上电复位电路可在上电时将 DAC 输出端连接至接地端。输出端会保持该状态,直至器件寄存器得到适当的运行配置。与 DAC81416 之间的通信通过一个支持 1.7V 至 5.5V 工作电压的 4 线制串行接口进行。