ZHCUC62 July   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 性能开发套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1  EVM 模拟输入选项
    2. 2.2  共模放大器
    3. 2.3  模拟输入 1 电路
    4. 2.4  模拟输入 2 放大器
    5. 2.5  电压基准
    6. 2.6  ADC 连接和去耦
    7. 2.7  电源
    8. 2.8  低压降稳压器 (LDO)
    9. 2.9  触发器/SYNC 电路
    10. 2.10 时钟
    11. 2.11 串行接口
    12. 2.12 EEPROM
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 ADS1282 EVM 软件安装
  10. 4实现结果
    1. 4.1 EVM 运行模式
      1. 4.1.1 评估设置
      2. 4.1.2 EVM 寄存器设置
        1. 4.1.2.1 通道配置
        2. 4.1.2.2 PGA 增益选择
        3. 4.1.2.3 数据速率配置
      3. 4.1.3 时域显示
      4. 4.1.4 频谱分析显示
      5. 4.1.5 直方图分析显示
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7相关文档
    1. 7.1 补充内容

电源

默认情况下,PHI 通过 USB 利用计算机电源为 ADS1282EVM 电路供电,无需外部电源。

EVM 支持两种不同的电源配置:单极配置,其中 ADS1282 AVDD 电源设置为 5V,AVSS 连接到 GND;双极配置,其中 AVDD 设置为 +2.5V,AVSS 设置为 -2.5V。

单极工作模式不需要外部电源,因为 ADS1282EVM 可通过 USB 直接从 PHI 为所有板载电路供电。

此外,可选择使用外部电源来实现 ADS1282EVM 的双极运行。为此,安装接头 J6,并在将接头 J6 的引脚 1 (GND) 接地的同时向接头 J6 的引脚 2 (-VIN) 提供 -5V 至 -3V 的电压。然后,切换跳线 JP1 上的分流器位置以将引脚 1-2 短接在一起。

图 2-7 展示了双极 EVM 运行所需的外部电源的连接选项。

ADS1282V2EVM-PDK 外部电源连接图 2-7 外部电源连接