ZHCUC62A July 2024 – October 2026
将差动模拟输入信号连接到终端块 J3 和 J1 的引脚 +AINx 和 -AINx(x 表示通道 1 和 2),如图 4-1 所示。在使用浮动输入源时,图 2-2 所示的 EVM 共模放大器电路使用 20kΩ 电阻器会将差动输入偏置到正确的中标度电压。这种配置对于地震检波器和水中听音器等浮动传感器很有用。
如果差动输入源具有相对于 GND 的既定共模电压,则按以下方式设置共模电压:对于默认的单极性电源配置(AVDD = +5.3V,AVSS = GND),设为 +2.5V;对于可选的双极性电源配置(AVDD = +2.8V,AVSS = -2.5V),设为 0V。
每个差动输入对可接受高达 5VPP 的差动信号,其共模电压为 +2.5V(默认单极性电源)或 0V(可选双极性电源)。REF54500 为 EVM 提供默认 5V 基准电压。请参阅图 2-1,详细了解 AINP 和 AINN 输入相对于 GND 的建议电压范围。