ZHCUC62A July 2024 – October 2026
| 指示符 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
!PCB1 | 1 | 印刷电路板 | DC177 | 不限 | ||
C1, C20 | 2 | 33nF | 0.033µF ±1% 25V 陶瓷电容器 C0G,NP0 0805(公制 2012) | 0805 | C0805C333F3GEC7210 | KEMET |
C2、C4、C5、C17、C22 | 5 | 10µF | 10µF ±20% 25V 陶瓷电容器 X5R 0603(公制 1608) | 0603 | ZRB18AR61E106ME01L | Murata Electronics |
C3、C34、C35、C36、C37、C38 | 6 | 0.1uF | 电容,陶瓷,0.1μF,25V,+/-5%,X7R,0603 | 0603 | C0603C104J3RACTU | Kemet |
C6、C8、C18、C19、C23、C24、C25、C28 | 8 | 1uF | 电容,陶瓷,1µF,25V,+/-10%,X7R,0603 | 0603 | C0603C105K3RACTU | Kemet |
C7 | 1 | 0.01uF | 电容,陶瓷,0.01µF,25 V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0603 | 0603 | C0603C103J3GECAUTO | Kemet |
C9、C11、C14、C15 | 4 | 1000pF | 电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 | 0603 | C0603C102J5GACTU | Kemet |
C10 | 1 | 电容,1μF,25V,±10%,X7R,0603 | 0603 | CL10B105KA8NNNC | Samsung | |
C12、C13、C16、C21、C30 | 5 | 0.01uF | 电容,陶瓷,0.01µF,25V,+/-1%,C0G/NP0,0603 | 0603 | C0603C103F3GACTU | Kemet |
C26、C27、C29、C31、C32 | 5 | 10uF | 电容器,陶瓷,10µF,25V,+/- 10%,X5R,0805 | 0805 | CC0805KKX5R8BB106 | Yageo |
C33 | 1 | 0.01uF | 电容,陶瓷,0.01µF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0805 | 0805 | GRM2195C1H103JA01D | MuRata |
D1 | 1 | 3.6V | 二极管,齐纳,3.6V,500mW,SOD-123 | SOD-123 | MMSZ4685-E3-08 | Vishay-Semiconductor |
D2,D4 | 2 | 7.5V | 二极管,齐纳,7.5V,500mW,SOD-123 | SOD-123 | MMSZ4693T1G | ON Semiconductor |
D3 | 1 | 绿色 | LED,绿色,SMD | 0603 LED | SM0603GCL | Bivar |
H1,H2 | 2 | 机械螺钉盘 PHILLIPS M3 | RM3X4MM 2701 | APM HEXSEAL | ||
H3、H4、H5、H6 | 4 | Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明 | 透明 Bumpon | SJ-5303 (CLEAR) | 3M | |
H7、H8 | 2 | 圆形电路板衬垫 M3 钢制 5MM | 圆形电路板衬垫 M3 钢制 5MM | 9774050360R | Wurth Elektronik | |
J1、J3、J6 | 3 | 端子块,3.5mm,3x1,锡,TH | 端子块,3.5mm,3x1,锡,TH | 691214110003 | Wurth Elektronik | |
J2、J4、JP3、JP4、JP5、JP6、JP8 | 7 | 接头,100mil,3x1,金,TH | 3x1 接头 | TSW-103-07-G-S | Samtec | |
J7、J8、J9 | 3 | 端子块,3.5mm,2x1,锡,TH | 插座,3.5mm,2x1,TH | 691214110002 | Wurth Elektronik | |
J10 | 1 | 接头,100mil,14x2,金,TH | 14x2 接头 | TSW-114-07-G-D | Samtec | |
J11 | 1 | 接头(带护罩),19.7mil,30x2,金,SMT | 接头(带护罩),19.7mil,30x2,SMT | QTH-030-01-L-D-A-K-TR | Samtec | |
R1、R2、R4、R8、R55、R57、R58、R59、R60、R61、R62、R63、R64、R67、R68、R74、R75、R76 | 18 | 10.0k | 电阻,10.0k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-0710KL | Yageo |
R3、R6 | 2 | 0.1 | 电阻,0.1,1%,0.125W,AEC-Q200 1 级,0805 | 0805 | RL0805FR-070R1L | Yageo America |
R5 | 1 | 37.4 | 电阻,37.4,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-0737R4L | Yageo |
R10、R11、R13、R14、R15、R17、R18、R19、R20、R22、R23、R25、R69、R72、R73 | 15 | 49.9 | 电阻,49.9,1%,0.063W,0402 | 0402 | RC0402FR-0749R9L | Yageo America |
R12、R21、R26、R27、R28、R29、R30、R35、R39 | 9 | 221 | 电阻,221,0.1%,0.1W,0603 | 0603 | RT0603BRD07221RL | Yageo America |
R16、R24、R31、R32、R36 | 5 | 20.0k | 电阻,20.0k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 | CRCW060320K0FKEA | Vishay-Dale |
R33、R34、R41、R65、R66、R70 | 6 | 0 | 电阻,0,5%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603JR-070RL | Yageo |
R37、R42、R44 | 3 | 1.00k | 电阻,1.00k,0.1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 | ERA3AEB102V | Panasonic |
R40 | 1 | 4.02 | 电阻,4.02,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 | CRCW06034R02FKEA | Vishay-Dale |
R43 | 1 | 4.02k | 电阻,4.02k,0.1%,0.1W,0603 | 0603 | RT0603BRD074K02L | Yageo America |
R45 | 1 | 1k | 1kΩ,±0.1%,0.125W,1/8W 贴片电阻 0805(公制 2012),汽车 AEC-Q200 薄膜 | 0805 | ERA-6ARB102V | Panasonic |
R46、R47、R50 | 3 | 4.70 | 电阻,4.70,1%,0.5W,AEC-Q200 0 级,0805 | 0805 | CRCW08054R70FKEAHP | Vishay-Dale |
R48 | 1 | 82k | 电阻,82K,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 | CRCW060382K0JNEA | Vishay-Dale |
R49 | 1 | 2.0k | 电阻,2.0k,5%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603JR-072KL | Yageo |
R51 | 1 | 11.3k | 电阻,11.3k,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-0711K3L | Yageo |
R52、R53、R54 | 3 | 0 | 电阻,0,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | RK73Z1ETTP | KOA Speer |
SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4 | 4 | 1x2 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | 分流器 | SNT-100-BK-G | Samtec |
TP1 | 1 | 测试点,紧凑型,白色,TH | 白色紧凑型测试点 | 5007 | Keystone Electronics | |
TP2 | 1 | 测试点,紧凑型,橙色,TH | 橙色紧凑型测试点 | 5008 | Keystone Electronics | |
TP3,TP4 | 2 | 测试点,紧凑型,黑色,TH | 黑色紧凑型测试点 | 5006 | Keystone Electronics | |
TP5 | 1 | 1mm 非绝缘短路插头,10.16mm 间距,TH | 短路插头,10.16mm 间距,TH | D3082-05 | Harwin | |
TP6 | 1 | 测试点,紧凑,红色,TH | 红色紧凑型测试点 | 5005 | Keystone Electronics | |
TP8 | 1 | 测试点,紧凑,黄色,TH | 黄色紧凑型测试点 | 5009 | Keystone Electronics | |
U1 | 1 | 2.9μA,90kHz,轨到轨 I/O 运算放大器,1.8V 至 5.5V,-40°C 至 125°C,5 引脚 SOT23 (DCK5),绿色(RoHS,无锑/溴) | DCK0005A | OPA379AIDCKT | 德州仪器 (TI) | |
U2 | 1 | 用于地震监测和能源勘探且具有 PGA 的超高分辨率 4kSPS 双通道 Δ-Σ ADC | TSSOP-28 | ADS1282IPWR | 德州仪器 (TI) | |
U3 | 1 | 0.8ppm/°C 最大温漂,0.11ppmp-p 1/f 噪声,380μA 电流,精密电压基准 | SOIC8 | REF54500CDR | 德州仪器 (TI) | |
U5 | 1 | 具有多路复用器友好型输入的 36V、低功耗通用放大器,DBV0005A (SOT-23-5) | DBV0005A | OPA196IDBVT | 德州仪器 (TI) | |
U6 | 1 | 汽车类 35V、1A、4.2μVRMS 射频低压降 (LDO) 稳压器,RGW0020A (VQFN-20) | RGW0020A | TPS7A4701QRGWRQ1 | 德州仪器 (TI) | |
U7 | 1 | -3V 至 -36V 输入电压、-200mA、超低噪声、高 PSRR、低压降 (LDO) 线性稳压器,DRB0008A (VSON-8) | DRB0008A | TPS7A3001DRBR | 德州仪器 (TI) | |
U8 | 1 | 触发器 2 元件,D 类,2 位,负边沿,14-TSSOP(0.173",4.40mm 宽度) | TSSOP14 | SN74HCS72PWR | 德州仪器 (TI) | |
U9 | 1 | I2C BUS EEPROM(2 线),TSSOP-B8 | TSSOP-8 | BR24G32FVT-3AGE2 | Rohm | |
Y1 | 1 | 低功耗 LVCMOS 输出 BAW 振荡器,8.192MHz,DLF0004A | VSON4 | CDC6CE008192ADLFR | 德州仪器 (TI) | |
FID1、FID2、FID3 | 0 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
J5、J12、JP1、JP2、JP7 | 0 | 接头,100mil,2x1,金,TH | 2x1 接头 | TSW-102-07-G-S | Samtec | |
R7,R9 | 0 | 75.0k | 电阻,75.0k,0.1%,0.1W,0603 | 0603 | RG1608P-753-B-T5 | Susumu Co Ltd |
R38 | 0 | 1.00k | 电阻,1.00k,0.1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 | ERA3AEB102V | Panasonic |
R56、R71 | 0 | 0 | 电阻,0,5%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603JR-070RL | Yageo |
TP9、TP10 | 0 | 测试点,SMT | 测试点,SMT | S2751-46R | Harwin | |
U4 | 0 | 具有多路复用器友好型输入的 36V、低功耗通用放大器,DBV0005A (SOT-23-5) | DBV0005A | OPA196IDBVT | 德州仪器 (TI) |