ZHCUC62 July   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 性能开发套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1  EVM 模拟输入选项
    2. 2.2  共模放大器
    3. 2.3  模拟输入 1 电路
    4. 2.4  模拟输入 2 放大器
    5. 2.5  电压基准
    6. 2.6  ADC 连接和去耦
    7. 2.7  电源
    8. 2.8  低压降稳压器 (LDO)
    9. 2.9  触发器/SYNC 电路
    10. 2.10 时钟
    11. 2.11 串行接口
    12. 2.12 EEPROM
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 ADS1282 EVM 软件安装
  10. 4实现结果
    1. 4.1 EVM 运行模式
      1. 4.1.1 评估设置
      2. 4.1.2 EVM 寄存器设置
        1. 4.1.2.1 通道配置
        2. 4.1.2.2 PGA 增益选择
        3. 4.1.2.3 数据速率配置
      3. 4.1.3 时域显示
      4. 4.1.4 频谱分析显示
      5. 4.1.5 直方图分析显示
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7相关文档
    1. 7.1 补充内容

评估设置

安装软件后,按图 4-1 所示连接 EVM:

  1. 将 PHI 的 P2 物理连接至 ADS1282EVM 的 J8。安装随附的螺钉可实现牢固连接。
  2. 将 PHI 上的 USB 连接器连接到计算机。
    1. PHI 上的 LED D5 亮起,表示 PHI 已通电。
    2. PHI 上的 LED D1 和 D2 开始闪烁,表示 PHI 已启动并与 PC 通信;图 4-1 展示了生成的 LED 指示灯。
  3. 按照图 4-2 所示启动软件 GUI。您会注意到,当 FPGA 固件加载到 PHI 上时,LED 缓慢闪烁。此加载过程需要几秒时间。建立连接后,ADS1282EVM 上的 LED D1 会亮起。
  4. 将差分信号发生器连接到 ADS1282EVM 输入。满标量程输入范围为 ±2.5V 差分和 0V 至 2.5V 共模。典型的输入信号是 4.8VPP 正弦波。该信号调整为刚好低于满标量程以避免削波。
  5. 验证 ADS1282EVM 的默认跳线设置。默认情况下,跳线 JP1 置于 UNIPOLAR 位置(引脚 1-2)。默认情况下,跳线 JP3 置于 ENABLE 位置(引脚 2-3)。
ADS1282V2EVM-PDK 将硬件连接到 ADS1282EVM图 4-1 将硬件连接到 ADS1282EVM
ADS1282V2EVM-PDK 启动 ADS1282EVM GUI 软件图 4-2 启动 ADS1282EVM GUI 软件