ZHCUC62 July 2024 ADS1282
图 2-3 展示了 ADC 输入通道 1 的前端电路。Vocm 为连接到接头 J3 的差分输入提供直流偏移。在单极模式中,共模电压等于给予接地 (0V) 的差分输出源 +2.5V 的直流偏移。直流偏移将输入信号共模电压提高相同的量 (2.5V),ADS1282 输入端的信号具有接近单极输入范围 (0-5V) 的中标量程共模电压。中标量程共模电压使得模拟输入通道 1 非常适合以 0V 共模电压为中心的双极差分信号。