ZHCUC42 June   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
      1. 1.1.1 准备工作
    2. 1.2 电气性能规格
    3. 1.3 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 测试设备
      1. 2.1.1 电压源
      2. 2.1.2 示波器
      3. 2.1.3 万用表
      4. 2.1.4 输出负载
      5. 2.1.5 风扇
      6. 2.1.6 USB 转 GPIO 接口适配器:
      7. 2.1.7 推荐的线规
    2. 2.2 测试点、跳线和连接器列表
    3. 2.3 效率测量测试点
    4. 2.4 控制环路增益和相位测量
    5. 2.5 利用 5V 外部辅助电源提升效率
    6. 2.6 输入电流测量
  9. 3软件
    1. 3.1 打开 PMBus Fusion GUI
    2. 3.2 监视器页面
    3. 3.3 状态页面
  10. 4性能数据和典型特性曲线
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 BOM
  12. 6商标

控制环路增益和相位测量

TPS544C27EVM 在 VOUT 的反馈环路中包含一个 R7 10Ω 串联电阻。该电阻可在测试点 TP14 (BODE_CHA) 和 TP8 (VOUT/BODE_CHB) 处访问,以进行环路响应分析。这些测试点必须在环路响应测量中作为环路的扰动注入点使用。请参阅表 2-5 中的说明。

表 2-5 环路响应测量的测试点列表
测试点 节点名称 说明 备注
TP14 BODE_CHA 输入到 VOUT 的反馈分压器 此节点的扰动幅度必须小于 30mV
TP8 VOUT_BODE_CHB VOUT 的结果输出 可以采用网络分析器通过 CHB/CHA 配置测量波特

按照下面的步骤测量环路响应:

  1. 按照节 2 中的描述设置 EVM。
  2. 对于 VOUT,将网络分析器的隔离变压器从 TP14 连接到 TP8。
  3. 将输入信号测量探头连接到 TP14。将输出信号测量探头连接到 TP8。
  4. 将两个探头通道的接地导线连接到 TP16 (PGND_REG)。
  5. 在网络分析器上将波特测量为 TP14/TP8(输入/输出)。