ZHCUC42 June   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
      1. 1.1.1 准备工作
    2. 1.2 电气性能规格
    3. 1.3 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 测试设备
      1. 2.1.1 电压源
      2. 2.1.2 示波器
      3. 2.1.3 万用表
      4. 2.1.4 输出负载
      5. 2.1.5 风扇
      6. 2.1.6 USB 转 GPIO 接口适配器:
      7. 2.1.7 推荐的线规
    2. 2.2 测试点、跳线和连接器列表
    3. 2.3 效率测量测试点
    4. 2.4 控制环路增益和相位测量
    5. 2.5 利用 5V 外部辅助电源提升效率
    6. 2.6 输入电流测量
  9. 3软件
    1. 3.1 打开 PMBus Fusion GUI
    2. 3.2 监视器页面
    3. 3.3 状态页面
  10. 4性能数据和典型特性曲线
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 BOM
  12. 6商标

软件

TPS544C27 在出厂时进行了预配置。可以在数据表中找到参数的出厂默认设置。如果要将 EVM 设置配置为出厂默认设置以外的设置,请使用 PMBus Fusion GUI 软件。在启动该软件之前,确认为 EVM 施加了输入电压,这样 TPS544C27 才能对 GUI 做出响应,GUI 才能识别器件。要使 EVM 停止转换,默认配置是通过 EN 电阻分压器设置为 4.6V 的标称输入电压,因此,在配置期间有必要避免发生任何转换器活动。施加小于 4.6V 的输入电压。TI 建议施加 3.3V 的输入电压。

用户可以使用 GUI 执行的一些任务包括:

  • 配置或更新默认参数
  • 打开或关闭器件输出
  • 监测实时数据,例如输入电压、输出电压、输出电流、内核温度
  • 通过 GUI 持续监测和显示警告和故障

在点击“Write to Hardware”对一个或多个可配置参数进行更改后,可以通过点击“Store to NVM”将这些更改存储到非易失性存储器。