ZHCUC42 June   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
      1. 1.1.1 准备工作
    2. 1.2 电气性能规格
    3. 1.3 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 测试设备
      1. 2.1.1 电压源
      2. 2.1.2 示波器
      3. 2.1.3 万用表
      4. 2.1.4 输出负载
      5. 2.1.5 风扇
      6. 2.1.6 USB 转 GPIO 接口适配器:
      7. 2.1.7 推荐的线规
    2. 2.2 测试点、跳线和连接器列表
    3. 2.3 效率测量测试点
    4. 2.4 控制环路增益和相位测量
    5. 2.5 利用 5V 外部辅助电源提升效率
    6. 2.6 输入电流测量
  9. 3软件
    1. 3.1 打开 PMBus Fusion GUI
    2. 3.2 监视器页面
    3. 3.3 状态页面
  10. 4性能数据和典型特性曲线
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 BOM
  12. 6商标

BOM

表 5-1 物料清单

位号

数量

值

说明

封装参考

器件型号

制造商

!PCB1

1

印刷电路板

SR003-001

不限

C1、C5、C7、C8

4

10µF

电容器,陶瓷,10μF,25V,+/-10%,X7R,0805

0805

GRM21BZ71E106KE15L

MuRata

C9、C10、C11

3

0.1µF

电容器,陶瓷,0.1µF,25V,+/-10%,X7R,0402

0402

GRM155R71E104KE14D

MuRata

C12、C13、C15、C60 4 10µF 电容器,陶瓷,10µF,VAC/4VDC,+/-20%,X5R,0402 0402 GRM155R60G106ME44J Murata

C14

1

1µF

电容器,陶瓷,1µF,16V,+/-20%,X5R,0402

0402

GRM155R61C105MA12D

MuRata

C2

1

270µF

270µF 35V 聚合物铝制电解电容器,CR 系列 4000h 10.3mm x 10.3mm x 9.9mm

SMT_ECAP_10MM3_10MM3

PCR1V271MCL1GS

Nichicon

C16、C17、C18、C19、C20、C21、C22、C23、C30、C31、C32、C33、C34、C35、C36、C37、C61、C62

18

47µF

电容器,陶瓷,47µF,4V,+/-20%,X6S,0805

0805

GRM21BC80G476ME15L

MuRata

C38

1

2.2µF

电容器,陶瓷,2.2µF,10V,+/-10%,X7S,AEC-Q200 1 级,0402

0402

GRT155C71A225KE13

Murata

C42

1

2.2µF

电容器,陶瓷,2.2µF,25V,+/-10%,X7S,0603

0603

GRM188C71E225KE11D

Murata

C56、C58。C59

3

100pF

电容器 0402 100pF 5% C0G 100V 30ppm

0402

GRT1555C2A101JA02D

Murata

C57

1

1µF

电容器,陶瓷,1µF,10V,+/-10%,X7S,AEC-Q200 1 级,0402

0402

GCM155C71A105KE38D

Murata

D1

1

LED,绿色,SMD

LED_0603

150060GS75000

Wurth Elektronik

H1、H2、H3、H4

4

Bumpon,半球形,0.44 × 0.20,透明

透明 Bumpon

SJ-5303 (CLEAR)

3M

J1、J2、J4

3

端子块,5mm,2 极点,锡,TH

TH,2 引线,接头体 10mm × 10mm,间距 5mm

282856-2

TE Connectivity

J3

1

端子块,60A,10.16mm 间距,2 位,TH

21.8x30x19mm

399100102

Molex

J5、J9、J13、J14、J15、J16

6

接头,2.54mm,2x1,金,TH

接头,2.54mm,2x1,TH

61300211121

Wurth Elektronik

J6

1

接头,2.54mm,2x2,金,TH

接头,2.54mm,2x2,TH

PBC02DAAN

Sullins Connector Solutions

J7、J11

2

卡边缘插座,0.8mm,10x2,SMT

卡边缘插座,0.8mm,10x2,SMT

HSEC8-110-01-S-DV-A

Samtec

J8

1

接头,2.54mm,4x2,金,TH

接头,2.54mm,4x2,TH

TSW-104-08-L-D

Samtec

J10

1

1mm 非绝缘短路插头,10.16mm 间距,TH

短路插头,10.16mm 间距,TH

D3082-05

Harwin

J12

1

接头(有罩),100mil,5x2,金,TH

5x2 有罩接头

5103308-1

TE Connectivity

L2 1 150nH SMD 功率电感器,150nH,20%,45A Isat,25°C SMT,10.2mm x 4.6mm VLBU1024660R15MF4 TDK

L2(替代电源)

0

150nH

SMD 功率电感器,150nH,20%,65A Isat,25°C

SMT,10.2mm x 4.8mm

AFA41405B-150L

ITG

R1

1

0

电阻,0,1%,0.5W,1206

1206

5108

Keystone

R2、R20、R21

3

49.9

电阻,49.9,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-0749R9L

Yageo

R3、R38

2

1.00k

电阻,1.00k,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-071KL

Yageo

R4、R24、R28、R31、R32

5

0

电阻,0,5%,0.1W,0603

0603

RC0603JR-070RL

Yageo

R5、R11

2

49.9

电阻,49.9,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

ERJ-2RKF49R9X

Panasonic

R6

1

10.0k

电阻,10.0k,1%,0.1W,0603

0603

ERJ-3EKF1002V

Panasonic

R7、R13

2

10

电阻,10,1%,0.1W,0603

0603

CRCW060310R0JNEA

Vishay-Dale

R12、R17、R18、R36、R37

5

0

电阻,0,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW04020000Z0ED

Vishay-Dale

R14

1

120k

电阻,120k,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-07120KL

Yageo

R15

1

47.0k

电阻,47.0k,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-0747KL

Yageo

R16

1

0.0005

电阻,0.0005,1%,2W,2512

2512

WSL2512L5000FEA18

Vishay-Dale

R25

1

71.5k

电阻,71.5k,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-0771K5L

Yageo

R27

1

2.2k

电阻,2.2k,5%,0.1W,0603

0603

RC0603JR-072K2L

Yageo

R33

1

33.2k

电阻,33.2k,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-0733K2L

Yageo

R34

1

40.2k

电阻,40.2k,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-0740K2L

Yageo

R35

1

243k

电阻,243k,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-07243KL

Yageo

TP1、TP5、TP6、TP9、TP10、TP11

6

测试点,通用,红色,TH

红色通用测试点

5010

Keystone Electronics

TP2、TP3

2

连接器,插座,50Ω,TH

SMB 连接器

SMBR004D00

JAE Electronics

TP4、TP16、TP17、TP18

4

测试点,通用,黑色,TH

黑色通用测试点

5011

Keystone Electronics

TP7、TP21

2

测试点,微型,红色,TH

红色微型测试点

5000

Keystone Electronics

TP8、TP13、TP14、TP15、TP20

5

测试点,通用,白色,TH

白色通用测试点

5012

Keystone Electronics

TP12、TP23、TP24

3

测试点,微型,黄色,TH

黄色微型测试点 0603

5004

Keystone Electronics

TP19、TP22

2

测试点,微型,黑色,TH

黑色微型测试点

5001

Keystone Electronics

U1

1

具有 SVID 和 PMBus 的 4V 至 18V 输入、35A 同步降压转换器,WQFN-FCRLF33

WQFN-FCRLF33

TPS544C27VBDR

德州仪器 (TI)