ZHCUC42 June   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
      1. 1.1.1 准备工作
    2. 1.2 电气性能规格
    3. 1.3 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 测试设备
      1. 2.1.1 电压源
      2. 2.1.2 示波器
      3. 2.1.3 万用表
      4. 2.1.4 输出负载
      5. 2.1.5 风扇
      6. 2.1.6 USB 转 GPIO 接口适配器:
      7. 2.1.7 推荐的线规
    2. 2.2 测试点、跳线和连接器列表
    3. 2.3 效率测量测试点
    4. 2.4 控制环路增益和相位测量
    5. 2.5 利用 5V 外部辅助电源提升效率
    6. 2.6 输入电流测量
  9. 3软件
    1. 3.1 打开 PMBus Fusion GUI
    2. 3.2 监视器页面
    3. 3.3 状态页面
  10. 4性能数据和典型特性曲线
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 BOM
  12. 6商标

说明

TPS544C27EVM 是一款用于评估 TPS544C27 直流/直流同步降压转换器的评估模块,后者具有数字 PMBus 和串行电压识别 (SVID) 接口,可与 Intel 处理器配合使用。该评估模块接受 8V 至 16V 的输入电压,并可提供高达 35A 的输出电流。该转换器采用 D-CAP+™ 控制方案实现快速瞬态响应,可使用更低的输出电容节省布板空间。