ZHCUC42 June   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
      1. 1.1.1 准备工作
    2. 1.2 电气性能规格
    3. 1.3 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 测试设备
      1. 2.1.1 电压源
      2. 2.1.2 示波器
      3. 2.1.3 万用表
      4. 2.1.4 输出负载
      5. 2.1.5 风扇
      6. 2.1.6 USB 转 GPIO 接口适配器:
      7. 2.1.7 推荐的线规
    2. 2.2 测试点、跳线和连接器列表
    3. 2.3 效率测量测试点
    4. 2.4 控制环路增益和相位测量
    5. 2.5 利用 5V 外部辅助电源提升效率
    6. 2.6 输入电流测量
  9. 3软件
    1. 3.1 打开 PMBus Fusion GUI
    2. 3.2 监视器页面
    3. 3.3 状态页面
  10. 4性能数据和典型特性曲线
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 BOM
  12. 6商标

电气性能规格

表 1-1 提供了 TPS544C27EVM 性能特性的汇总。给出的特性适用于输入电压 VIN = 12V 且输出电压为 1V 的情况。除非另有说明,否则所有测量的环境温度均为室温(20℃ 至 25℃)。

表 1-1 TPS544C27EVM 电气性能规格
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围 8 12 16 V
满载输入电流 PVIN = 12V,内部 VCC/VDRV,IO = 35A,FCCM,fSW = 800kHz 3.46 A
空载输入电流 PVIN = 12V,内部 VCC/VDRV,IO = 0A,DCM,fSW = 800kHz 9.5 mA
VCC/VDRV 输入电流 外部 5V 辅助电源,fSW = 800kHz,PVIN = 12V,IO = 35A,FCCM 38 mA
输出电压 1 V
输出电流范围 0 35 A
输出纹波电压 fSW = 800kHz,IO = 35A 6 mVPP
输出负载调节 fSW = 800kHz,IO = 0A 至 35A,FCCM 0.15 %
输出电压下冲 fSW = 800kHz,IO = 0A 至 15A,1A/us 压摆率,FCCM 13.3 mV
输出电压过冲 fSW = 800kHz,IO = 0A 至 15A,1A/us 压摆率,FCCM 11.7 mV
输出上升时间 由 (61h) TON_RISE 设置 1 ms
输出电流限制 由 (46h) IOUT_OC_FAULT_LIMIT 设置 40 A
开关频率 (fSW) 由 (33h) FREQUENCY_SWITCH 设置 600 800 1200 kHz
效率 VIN = 12V,外部 5V 辅助电源,fSW = 800kHz,IO = 35A 86.1 %
环路带宽 VIN = 12V,内部 LDO,fSW = 800kHz,IO = 35A 109.5 kHz
相位裕度 VIN = 12V,内部 LDO,fSW = 800kHz,IO = 35A 53.9 度
IC 外壳温度 VIN = 12V,外部 5V 辅助电源,fSW = 800kHz,IO = 35A,10 分钟停留时间 88 °C