ZHCUC42 June 2024
TPS544C27EVM 默认情况下不使用输入电流测量功能,而 IN_IN_P 和 I_IN_M 短接在一起,然后通过 J16 分流器短接至 PVIN。要测试 I_IN_P 和 I_IN_M 功能,请从 J16 上移除分流器,使用 10-AWG 或更好的短导线将 J2 (IIN) 的引脚 1 连接到 J1 (PVIN) 的引脚 2。将 PVIN+ 施加到 J2 (IIN) 的引脚 2,并将 PGND 施加到 J1 的引脚 1。然后,便可以测量输入电流。