ZHCUC36 June   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置
      1. 2.1.1 快速入门
      2. 2.1.2 测试点
      3. 2.1.3 跳线
  9. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 效率、负载调整和压降
      2. 3.1.2 负载瞬态
      3. 3.1.3 稳态
      4. 3.1.4 线路瞬态
    2. 3.2 热像图
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

规格

下表对 LMR36503MSCEEVM 性能进行了汇总。由于测试设置存在差异,因此预计会与下面列出的测量值存在偏差。

规格测试条件最小值典型值最大值单位

VIN

输入电压

5.5

12

65

V

VOUT

输出电压

VIN = 12V

5.015

5.06

V

FSW

开关频率

2.2

MHz

IOUT

输出电流范围

0

300

mA

效率

IOUT = 300mA,VIN = 12V

87

%