ZHCUC36 June 2024
有关跳线的描述,请参阅表 2-2。下图展示了跳线位置以及可能的配置。有关开关频率配置的更多信息,请参阅 数据表。
| 跳线 | 信号 | 说明 |
|---|---|---|
|
J2 |
EN |
此跳线可用于将 ENABLE 输入连接到 GND 以禁用 IC。默认情况下,此跳线保持开路,因为有一个连接到 VIN 的上拉电阻 R2 (RENT) 可启用 IC。 |
|
J3 |
PGOOD |
此跳线用于选择如何连接 PGOOD 引脚。可使用跳线连接引脚 2 和 3。在此配置下,PGOOD 引脚通过值为 100kΩ 的 R9 上拉至 VOUT。如果使用跳线连接引脚 1 和 2,则 PGOOD 引脚通过 R9 上拉至外部电压。默认情况下,此跳线连接引脚 2 和引脚 3。 |
|
J4 |
模式 |
可使用此跳线在 MODE/SYNC 修整器件中选择运行模式。在引脚 1 和引脚 2 之间连接跳线可将 IC 置于 PFM(脉冲频率调制)运行模式,以在轻负载条件下实现更高效率。引脚 2 和引脚 3 之间的跳线可使 IC 以 FPWM(强制脉宽调制)模式运行。 |
| RT | 在 RT 修整器件中,从引脚 1 和引脚 2 连接此跳线可将开关频率设置为 2.2MHz,从引脚 2 和引脚 3 连接此跳线可将开关频率设置为 1MHz。 |