ZHCUC36 June   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置
      1. 2.1.1 快速入门
      2. 2.1.2 测试点
      3. 2.1.3 跳线
  9. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 效率、负载调整和压降
      2. 3.1.2 负载瞬态
      3. 3.1.3 稳态
      4. 3.1.4 线路瞬态
    2. 3.2 热像图
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

EVM 设置

本节对 EVM 上的测试点和连接器进行了说明,并说明了如何正确地连接、设置和使用 LMR36503MSCEEVM。

默认情况下,EVM 使用 MODE/SYNC 修整器件。MODE/RT 跳线 J4 连接在引脚 1 和引脚 2 之间。默认情况下,这意味着该器件以 2.2MHz 固定频率在 PFM 轻负载工作模式下运行。要访问 FPWM 轻负载工作模式,请拆下电阻器 R5 并连接 J4 的引脚 2 和 3。

LMR36503MSCEEVM EVM 板连接图 2-1 EVM 板连接

除 EVM 板之外,测试设置还包括以下仪器。

  • 电源:输入直流电压源必须至少能够支持 65V 和 2A。
  • 负载:负载必须是电子恒流 (CC) 或恒阻 (CR) 模式负载,能够在 5V 电压下支持高达 300mA 的电流。对于空载输入电流测量,必须断开电子负载。
  • 万用表:
    • 电压表 1:在 VIN (TP1) 和 GND (TP7) 处测量输入电压
    • 电压表 2:在 VOUT (TP2) 和 GND (TP4) 处测量输出电压
    • 电流表 1:测量输入电流。
    • 电流表 2:测量输出电流。
  • 示波器:将示波器带宽设置为 20MHz 并采用交流耦合模式,使用短接地引线直接测量输出电容器两端的输出电压纹波。示波器探头尖端必须放置在输出电容器的正极端子上,接地引线必须放置在输出电容器的负极端子上。TI 不建议使用长引线接地,因为该连接会因接地回路很大而引起额外的噪声。若要测量其他波形,请在必要时调整示波器。