ZHCUC36 June   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置
      1. 2.1.1 快速入门
      2. 2.1.2 测试点
      3. 2.1.3 跳线
  9. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 效率、负载调整和压降
      2. 3.1.2 负载瞬态
      3. 3.1.3 稳态
      4. 3.1.4 线路瞬态
    2. 3.2 热像图
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

测试点

电路板顶部上的测试点可用于连接 EVM 的输入和输出。有关测试点的详细说明,请参阅表 2-1。

表 2-1 EVM 测试点
测试点信号说明

J1

VIN_EMI

EVM 的输入电源,包括一个 EMI 滤波器。连接至合适的输入电源。在此点连接以进行传导 EMI 测试。
GND_EMI输入电源的接地连接

TP1

VIN

IC 的输入电源。可连接到 DMM 以测量 EMI 滤波器之后的输入电压
TP2、TP3VOUTEVM 的输出电压测试点。可连接到所需负载
TP4、TP5、TP6、TP7、TP11GND输入电源的接地连接,以及接地连接的测试点
TP8PGOOD此测试点从 IC 连接到 PGOOD 引脚。该测试点是 PGOOD 引脚的开漏输出。通过使用跳线 J3,PGOOD 引脚可以通过上拉电阻器连接到外部电源或保持开路。

TP9

SYNC在 MODE/SYNC 修整器件中,此测试点连接到 IC 的 SYNC 引脚。该测试点可以在用户可选的 PFM/FPWM 模式下运行,并且可以连接到外部时钟以同步 IC。确保已安装 R7 (RMODE) 且未安装 R5 (RT)。
在 RT 修整器件中,安装了 R4 (RMODE) 时,此测试点连接到 IC 的 RT 引脚。
TP10EN此测试点连接到 EN 引脚。默认情况下,有一个上拉电阻 R2 连接到 VIN 以启用 IC。