ZHCUC36 June 2024
德州仪器 (TI) LMR36503MSCEEVM 评估模块可帮助设计人员评估 LMR36503E-Q1 宽输入降压稳压器的运行情况和性能。LMR36503E-Q1 是一款易于使用的同步直流/直流降压转换器,能够通过 3V 至 65V 的输入电压驱动高达 0.3A 的负载电流。LMR36503MSCEEVM 具有 5V 的输出电压和 2.2MHz 的开关频率。请参阅 LMR36503E-Q1 针对尺寸和轻负载效率进行了优化的 3V–65V、0.3A 超小型同步降压转换器 数据表,以了解更多功能、详细说明和可用选项。
LMR36503E-Q1 采用 9 引脚 VQFN 封装并提供四种器件型号,具有预编程设置,可减少元件数量并实现高密度设计。LMR36503MSCEEVM 配备了 LMR36503MSCERPERQ1 型号,后者允许以固定的 2.2MHz 开关频率提供可调节输出电压、外部同步和展频选项。有关该 IC 所有四个型号的详细信息,请参阅 LMR36503E-Q1 数据表。该 EVM 采用 LMR36503E-Q1 并具有以下特性: