ZHCUC36 June   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 设置
      1. 2.1.1 快速入门
      2. 2.1.2 测试点
      3. 2.1.3 跳线
  9. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 效率、负载调整和压降
      2. 3.1.2 负载瞬态
      3. 3.1.3 稳态
      4. 3.1.4 线路瞬态
    2. 3.2 热像图
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

物料清单

表 4-1 物料清单
位号 数量 值 说明

器件型号

制造商

C1

1

0.1µF

电容器,陶瓷,0.1µF,25V,+/-10%,X8L,AEC-Q200 0 级,0402

GCM155L81E104KE02D

MuRata

C2

1

1µF

1µF ±10% 100V 陶瓷电容器 X8L 1206(公制 3216)

GCJ31CL8EL105KA07L

MuRata

C3、C4

2

2.2µF

通用片状多层陶瓷电容器 2.2μF ±10% 100Vdc

GRM31CL8EL225KE07L

MuRata
C5、C6、C7、C8

4

0.1μF

电容器,陶瓷,0.1µF,100V,+/-10%,X8L,AEC-Q200 0 级,0603

GCJ188L8EL104KA07D

Wurth Elektronik
C9

1

4.7µF

通用片状多层陶瓷电容器 4.7 ±10% 100VDC SMD 1210

GRM32DL8EL475KE07K

MuRata
C10

1

1nF

1000pF ±5% 100V 陶瓷电容器 C0G,NP0 0402(公制 1005)

C0402H102J1GAC7867

KEMET
C11、C12

2

22µF 电容器,陶瓷,22µF,16V,+/-20%,X8L,AEC-Q200 0 级,1210

CGA6P1X8L1C226M250AC

TDK
C13

1

1µF 电容器,陶瓷,X8L,16V,1.0UF,10%,0.80MM

CGA3E1X8L1C105K080AC

TDK

C14

1

10pF

电容器,陶瓷,10pF,50V,NP0,0.5pF,焊盘 SMD,0402,+150°C,汽车,T/R

CGA2B2NP01H100D050BA

TDK

H1、H2、H3、H4

4

机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头

NY PMS 440 0025 PH

B&F Fastener Supply

H5、H6、H7、H8

4

螺柱

1902C

Keystone

J1

1

端子块,5mm,2x1,锡,TH

691 101 710 002

Wurth Elektronik

J2

1

接头,100mil,2x1,镀金,TH

HTSW-102-07-G-S

Samtec
J3、J4

2

接头,100mil,3x1,镀金,TH

HTSW-103-07-G-S

Samtec
L1

1

600Ω

铁氧体磁珠,600Ω(100MHz 时),3A,1210

FBMH3225HM601NT

Taiyo Yuden

L2

1

6.8

µH
6.8µH 屏蔽式电感器,4.7A,47.9mΩ,最大值 1616(4040 公制)

XGL4030-682MEC

Coilcraft

R1、R3

2

4.99

电阻器,4.99,1%,0.1W,0603

RC0603FR-074R99L

Yageo

R2、R4、R8、R9

4

100k

100kΩ ±1% 0.1W,1/10W 片上电阻 0402(1005 公制),汽车 AEC-Q200 厚膜

ERJ-H2RF1003X

Panasonic

R5

1

0

0Ω 跳线片式电阻器 0402(1005 公制),抗硫化,电流检测,阻燃耐火涂层,防潮,安全金属箔

D1LPC0402CJUMPF-T10

薄膜技术

R6

1

49.9

49.9Ω ±0.1% 0.063W,1/16W 片式电阻器 0402(公制 1005)薄膜

RT0402BRD0749R9L

Yageo

R7

1

0

0Ω 跳线片式电阻器 0603(公制 1608),金属元件

WSL060300000ZEA9

Vishay

R10

1

24.9k

24.9kΩ ±0.1% 0.063W,1/16W 片式电阻器 0402(公制 1005)薄膜

RT0402BRE0724K9L

Yageo

SH-J1、SH-J2

2

分流器,100mil,镀金,黑色

SNT-100-BK-G

Samtec

TP1、TP2、TP4、TP7

4

测试点,微型,SMT

5015

Keystone Electronics

TP3、TP5、TP6

3

引脚,双转塔,TH

1502-2

Keystone

TP8、TP9、TP10

3

测试点,微型,白色,TH

5002

Keystone Electronics

TP11

1

测试点,微型,黑色,TH

5001

Keystone Electronics

U1

1

LMR36503/06-Q1 宽输入 60V 同步直流/直流降压转换器,RPE0009A (VQFN-9)

LMR36503MSCQPERQ0

德州仪器 (TI)

FID1、FID2、FID3、FID4、FID5、FID6

6

基准标记。没有需要购买或安装的元件。