ZHCUC35 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 设置和配置
      1. 2.1.1 电源
      2. 2.1.2 跳线配置
      3. 2.1.3 信号连接
      4. 2.1.4 可选端接电阻器
      5. 2.1.5 校准迹线
    2. 2.2 开始使用
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

说明

TMUXHS4612 EVM 采用支持 HDMI™ 2.1 和 DP 2.1 的 TMUXHS4612。此高速视频多路复用器每通道具有 20Gbps 的数据速率,并支持从 GND 到 VCC 的共模电压范围。该 EVM 使用 SMP 连接器实施此高速多路复用器,用于实现出色的信号完整性,并在合规性测试中为去嵌入应用提供校准布迹线。