ZHCUC35
May 2024
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
设置和配置
2.1.1
电源
2.1.2
跳线配置
2.1.3
信号连接
2.1.4
可选端接电阻器
2.1.5
校准迹线
2.2
开始使用
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单
4
其他信息
4.1
商标
2.2
开始使用
在 JMP8 的引脚 2 和 3 之间放置一个跳线以启用器件。
启用正在使用的通道。
在 JMP1 和 JMP2 上的引脚 1 和 2 之间放置一个跳线以启用通道 A。
在 JMP1 和 JMP2 上的引脚 2 和 3 之间放置一个跳线以启用通道 B。
使用 3.3V 和 GND 基准香蕉插头为电路板供电。
观察信号通过多路复用器。