ZHCUC35 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 设置和配置
      1. 2.1.1 电源
      2. 2.1.2 跳线配置
      3. 2.1.3 信号连接
      4. 2.1.4 可选端接电阻器
      5. 2.1.5 校准迹线
    2. 2.2 开始使用
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

特性

  • TMUXHS4612:高速路径支持宽共模电压范围(0V 至 VCC)
  • 支持高达 12Gbps 的 HDMI 1.4b/2.0/2.1 和高达 UHBR20的 DisplayPort™ 1.4/2.1
  • 高速数据引脚具有典型值为 6Ω 的低导通电阻
  • 高速数据引脚在 –3dB 条件下差分带宽为 14GHz
  • 10GHz (20Gbps) 下具有出色动态特性 – 插入损耗:-2.3dB – 回波损耗:–15dB – 串扰:-35dB
  • TMUXHS4612:所有边带信号都能通过最高 5V 的电平并可以耐受 5.5V 的电压
  • TMUXHS4612:支持 1.8V 或 3.3V 控制逻辑
  • TMUXHS4612:单电源电压:3.3V
  • 低有功功率 (350μA) 和待机功耗 (0.1μA)
  • IOFF 保护,可在电源轨崩溃时防止电流泄漏 (VCC = 0V)
  • -40℃ 至 105℃ 温度范围
  • 40 引脚、3mm x 6mm、0.4mm 间距 WQFN 封装