ZHCUC35 May 2024
TMUXHS4612 是一款高速双向无源开关,可采用多路复用器或多路信号分离器配置。该器件适用于许多应用,包括 HDMI 1.4/2.0/2.1 和 DisplayPort 1.4/2.1。TMUXHS4612 是一款通用模拟差分无源多路复用器或多路信号分离器,适用于许多高速差分接口,其数据速率高达 20Gbps。TMUXHS4612 在 Dxx 数据路径中支持差分信号,并在边带数据路径中可耐受 5V 的单端信号。TMUXHS4612 的动态特性允许进行高速开关,使信号眼图具有最小的衰减,并且几乎不会增加抖动。该器件的芯片设计经过优化,可在较高信号频谱上实现出色的频率响应。该器件在 Dxx 数据路径中支持共模电压范围 (CMV) 为 0V 至 3.6V 的差分信令。TMUXHS4612 的有功功率超低,仅为 350μA。该器件还具有断电模式,该模式下所有通道均进入高阻抗,并且功耗超低,仅为 0.1μA。