ZHCUC35 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 设置和配置
      1. 2.1.1 电源
      2. 2.1.2 跳线配置
      3. 2.1.3 信号连接
      4. 2.1.4 可选端接电阻器
      5. 2.1.5 校准迹线
    2. 2.2 开始使用
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

规格

TMUXHS4612 是一款 4 通道 1:2 或 2:1 双向多路复用器/多路信号分离器。TMUXHS4612 由 3.0V 至 3.6V 的电源供电。该器件可在端口 A 或端口 B 与公共端口之间的差分通道上进行切换。请参阅图 2-1。

TMUXHS4612-EVM TMUXHS4612 功能方框图图 1-1 TMUXHS4612 功能方框图