ZHCUC35 May 2024
TMUXHS4612-EVM 由高电平有效使能信号和端口选择信号进行控制。(EN) 用于启用或禁用开关。跳线 (D_AB_SEL) 和 (SIDEBAND_SEL) 控制端口选择:端口 D 至端口 DB,或端口 D 至端口 DA。为方便使用,跳线和工作位置都在 EVM 上用丝印标记。
| EN | SEL1 | SEL2 | 功能 |
|---|---|---|---|
| L | X | X | 开关被禁用。所有通道均为高阻态。 |
| H | L | L | 所有 A 通道均已启用。所有 B 通道均为高阻态。 |
| H | L | H | 所有 A 数据高速通道均已启用,并且 B 边带通道已启用。所有其他通道均为高阻态。 |
| H | H | L | 所有 B 数据高速通道均已启用,并且 A 边带通道已启用。所有其他通道均为高阻态。 |
| H | H | H | 所有 B 通道均已启用。所有 A 通道均为高阻态。 |