ZHCUC17 April   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 EVM 连接器
      1. 2.1.1 EVM 测试点
      2. 2.1.2 EVM 跳线
    2. 2.2 EVM 设置和操作
      1. 2.2.1 电容器检测延时时间
      2. 2.2.2 电容器复位延时时间
      3. 2.2.3 输入电源(VDD)
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 TPS3842EVM 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  9. 5相关文档

物料清单

表 3-1 物料清单 (BOM)
位号数量值说明封装参考器件型号制造商
!PCB1印刷电路板
C1、C721nF电容,陶瓷,1nF,100V,X7R,10%,焊盘,SMD,0805,+125°C,汽车,T/R0402GRM188R72D102KW07DTDK
C2、C62100pF多层陶瓷电容器,100pF,±5%,100V,C0G,SMD,04020402CGA2B2NP02A101J050BATDK
C3、C82100nF电容,陶瓷,100nF,100V,X7R,10%,焊盘,SMD,0805,+125°C,汽车,T/R060306035C104KAZ2ATDK
C4、C921µF电容,陶瓷,1uF,100V,X7S,10%,焊盘,SMD,0805,+125°C,汽车,T/R0603CGA3E1X7R1V105K080AETDK
C5 (DNI)、C10 (DNI)0电容,陶瓷,100nF,100V,X7R,10%,焊盘,SMD,0805,+125°C,汽车,T/R805
CIN1100nF电容,陶瓷,100nF,100V,X7S,10%,焊盘 SMD,0603,+125°C,汽车 T/R0402CGA2B3X7R1H104K050BDTDK
H1、H2、H3、H44机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头NYPMS4400025PHB&F 紧固件
H5、H6、H7、H84六角螺柱,0.5"L #4-40 尼龙1902CKeystone Electronics
J1、J52公接头,间距 2.54mm,2 x 4 位,高度 8.38mm,尾长 5.08mm,-55℃ 至 125℃,RoHS,大容量TSW-104-08-L-DSamtech
J2、J42后端接线板组件,间距 2.54mm,2 x 5 位置,高度 8.58mm,尾长 2.5mm,-55℃ 至 125℃,RoHS,大容量TSW-105-07-G-DSamtech
J3、J6、J730.025 英寸方形柱接头,穿孔,垂直,-55℃ 至 125℃,2.54mm 间距,3 引脚,公头,RoHSTSW-103-07-G-SSamtech
LBL11热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷THT-14-423-10Brady
R111.5M0402RMCF0402FT1M50Yageo
R21715 K0402CRCW0402715KFKEDYageo
R31324 K0402CRCW0402324KFKEDYageo
R4 (DNI)、Ra (DNI)、Rb (DNI)00402
R511.2M0402ERJ-2GEJ125XYageo
R6143 K0402ERJ-2RKF4302XPanasonic
R71150 K0402ERJ-2RKF1503XYageo
R81220 K0402RC0402FR-07220KLYageo
R91360 K0402ERJ-2RKF3603XYageo
RP110 K0402ERJPA2F1002XYageo
TP1、TP2、TP3、TP4、TP75端子 DBL 转塔,穿孔,RoHS1502-2Keystone Electronics
TP5、TP6、TP8、TP9、TP10、TP116测试点,1 位 SMD,RoHS,卷带包装5019Keystone Electronics
U11TPS3842A011DRLRTPS3842A011DRLR德州仪器 (TI)