ZHCUC17 April 2024
VDD 电源通过板上的 TP1 和 TP10 测试点连接。TP1 和 TP10 连接到 TPS3842 器件的 VDD 引脚,TP4、TPS6、TP7、TP8 和 TP9 连接到器件的 GND 引脚。电源电压范围为 2.7V 至 42V,建议在输入端使用 0.1µF 去耦电容,以降低可通过器件传播的噪声(包含在 EVM 板上的 C2 处)。表 3-3 详细说明了标称电源电压和典型输入去耦电容。
| 器件 | 标称电源电压(V) | 输入端的典型去耦电容 |
|---|---|---|
| TPS3842 | 2.7V 至 42V | 0.1µF |