ZHCUC17 April 2024 TPS3842 , TPS3842-Q1
表 3-2 列出了测试点和功能说明。所有器件引脚都可细分为 EVM 上的测试点。
| 测试点编号 | 测试点丝印标签 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|---|
| TP1 | VDD | 连接到 VDD 引脚。 | 可使用户测量进入 VDD 的电压。 |
| TP2 | RESET | 连接到 RESET 引脚。 | 可使用户测量 RESET 输出电压。 |
| TP3 | SENSE | 连接到 SENSE 引脚。 | 可使用户测量进入 SENSE 的电压。 |
| TP4 | GND | 连接到接地。 | 可使用户从多个点使用接地连接。 |
| TP5 | EXT2 | 连接到 RP 电阻器。 | 可使用户选择将 RP 上拉至外部电压。 |
| TP6 | GND | 连接到接地。 | 可使用户从多个点使用接地连接。 |
| TP7 | GND | 连接到接地。 | 可使用户从多个点使用接地连接。 |
| TP8 | GND | 连接到接地。 | 可使用户从多个点使用接地连接。 |
| TP9 | GND | 连接到接地。 | 可使用户从多个点使用接地连接。 |
| TP10 | VDD | 连接到 VDD 引脚。 | 可使用户将所需电压施加到 VDD 引脚。 |
| TP11 | EXT_S | 连接到 Ra 电阻器。 | 可使用户将所需的外部电压施加到与 VDD 解耦的检测引脚。 |