ZHCUC17 April   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 EVM 连接器
      1. 2.1.1 EVM 测试点
      2. 2.1.2 EVM 跳线
    2. 2.2 EVM 设置和操作
      1. 2.2.1 电容器检测延时时间
      2. 2.2.2 电容器复位延时时间
      3. 2.2.3 输入电源(VDD)
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 TPS3842EVM 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  9. 5相关文档

特性

  • 宽电源电压范围:1.9V 至 42V
  • VDD、SENSE 和 RESET 的电压额定值为 42V
  • 低静态电流:850nA(典型值)
  • 高阈值精度:0.5%(典型值)
  • 通过 CTR 引脚实现电容器可编程可调延时时间
  • 通过 CTS 引脚实现电容器可编程抗尖峰脉冲延时时间